ツール用品技術窓口

キーレスチャックとMTシャンクが一体型のドリルチャック。【特長】・チャックハンドルが不要で、手で回すだ...
詳細を確認
キーレスチャック(MTシャンク一体型)の外形写真
| 品番 | つかみ能力 (mm) | 接続テーパ | 外径 (mm) | 全長 (mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| TKL-1320 | 0.5~13 | MT2 | 50.5 | 183.9 | 1.15 |
| TKL-1330 | 0.5~13 | MT3 | 50.5 | 201.9 | 1.28 |
| TKL-1340 | 0.5~13 | MT4 | 50.5 | 227.9 | 1.63 |
仕様:振れ精度5/100mm以下
付属品:フックスパナ

1.本体のテーパ部、機械のスピンドル部に付着している油やゴミを完全にふき取る。
2.次にテーパー部を機械のスピンドル穴に合わせ、慎重に差し込み、やや強めに押し込む。手を離し本体が落下しないことを確認する。
3.ドリルを取り付ける際は、カラー部を持ち、もう一方の手でローレット部を時計方向に回す。爪が開くので、手持ちのドリルをチャックに差し込む。この時、ドリルのシャンク部の油、ゴミは完全に拭き取り、チャックの奥まで差し込む。カラー部を持ち、ローレット部を反時計方向に回すと爪は締り、ドリルは把握される。最後に付属のフックスパナをチャックのフックスパナ用穴に引掛け、反時計方向に増し締めをする。
キーレスチャックとMTシャンクが一体型のドリルチャック。
【特長】
・チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱ができ、取り付ける手間が省ける。
・スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計。
・チャックアーバーは焼入研磨品。
・フックスパナが付属品として付いている。
【用途】
・主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着する際に最適。


ユキワ精工
テーパ型ドリルチャック

トラスコ中山
キーレスチャック