17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

チャックアーバー

チャックアーバー
通常単価(税別)
3,1969,695
税込単価
3,51610,665
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ボール盤や旋盤専用のドリルチャック。【特長】・スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックな...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

チャックアーバーの寸法図

チャックアーバーの寸法図

品番外側テーパ接続テーパ全長
(mm)
質量
(g)
TCA-11YMT1JT183.550
TCA-12YMT2JT198.0100
TCA-21YMT1JT289.580
TCA-22YMT2JT2104.0150
TCA-23YMT3JT2123.0290
TCA-32YMT2JT3115.0210
TCA-33YMT3JT3134.0350
TCA-34YMT4JT3159.0700
TCA-42YMT2JT4122.0300
TCA-43YMT3JT4141.0450
TCA-44YMT4JT4166.0650
TCA-52YMT2JT6108.0170
TCA-53YMT3JT6127.0300
TCA-54YMT4JT6152.0640

テーパタイプ

この商品の使用例について

チャックアーバー/ドリルチャック/ドリル

チャックアーバー/ドリルチャック/ドリル

この商品の使用上の注意について

※ご使用の際はチャックアーバー、ドリルチャック、ドリルの接触面も洗浄剤で内径外径とも、付着している防錆油(油膜)を拭き取ってから使用してください。

型番リスト

表示件数

主軸側テーパ

接続テーパ

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
MT2
JT1
98
4989999147766
402-6128
100
10
1個
MT1
JT2
89.5
4989999381009
253-7168
80
10
1個
MT2
JT2
104
4989999381016
253-7176
150
10
1個
MT3
JT2
123
4989999381023
253-7184
290
10
1個
MT2
JT3
115
4989999381030
253-7192
210
10
1個
MT3
JT3
134
4989999381047
253-7206
350
10
1個
MT4
JT3
159
4989999381054
253-7214
700
10
1個
MT2
JT4
122
4989999147773
402-6136
300
10
1個
MT3
JT4
141
4989999147780
402-6144
450
10
1個
MT4
JT4
166
4989999147797
402-6152
650
10
1個
MT2
JT6
108
4989999381061
253-7222
170
10
1個
MT3
JT6
127
4989999381078
253-7231
300
10
1個
MT4
JT6
152
4989999381085
253-7249
640
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,087
( 5,596 )
1日目
3,196
( 3,516 )
1日目
3,196
( 3,516 )
1日目
4,182
( 4,600 )
1日目
3,892
( 4,281 )
1日目
4,578
( 5,036 )
1日目
6,178
( 6,796 )
1日目
9,315
( 10,247 )
1日目
9,315
( 10,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,695
( 10,665 )
4日目
3,282
( 3,610 )
1日目
4,182
( 4,600 )
1日目
5,785
( 6,364 )
1日目

詳細情報

基本情報

ボール盤や旋盤専用のドリルチャック。
【特長】
・スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用。
・材質がクロムモリブデン鋼(SCM415)、焼き入れ研磨品を採用している。
・テーパタイプで14サイズのバリエーションより選択ができる。
【用途】
・アーバーにドリルチャックなどを取り付ける際に利用可能。
・ボール盤や旋盤で使用する際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チャックアーバーのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
工具
5
満足度:5.0
この商品は自社の工具の一つとして使用しているものです。カタログに記載の通りの性能で、自社での使用では丁度良いです。コスト...もっと読む
1人が参考にしています。
卓上旋盤で使用
5
満足度:5.0
卓上旋盤で使うために探していましたが、これはサイズが豊富で助かります。精度にも満足しています。
0人が参考にしています。
ボール盤に取りつけた
5
満足度:5.0
今まで使っていた物よりも精度が良くできているようで、ドリルを回転させたときにドリルの刃がぶれなくなりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャックアーバー
チャックアーバー TCAS-616~TCAS-632
S軸チャックアーバー JT0
シェルリーマ用アーバー
ストレートシャンクアーバ
ニューハイパワーミーリングチャックチャックアーバー
メーカートラスコ中山トラスコ中山田倉工具製作所田倉工具製作所VERTEX大昭和精機
通常価格3,196-10,600 -4,932 -11,809 -4,400 -5,078 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜3日目4日目7日目
材質クロムモリブデン鋼(SCM415)クロムモリブデン鋼(SCM415)----
焼入研磨焼き入れ研磨品焼き入れ研磨品----
特長ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。フライス盤やマシニングセンターにジャコブステーパ(JT)を作る時に使用します。----
詳細タイプテーパタイプストレートタイプ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チャックアーバカテゴリの売れ筋ランキング