17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 内側テーパ

  • 内径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ボール盤用スリーブ TBS-61・TBS-62

ボール盤用スリーブ TBS-61・TBS-62
通常単価(税別)
17,851
税込単価
19,636
通常出荷日:1日目

【特長】・ボール盤のジャコブステーパJT6(2 1/2)をモールステーパ(MT)に変更させたい時に使用...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ボール盤用スリーブ 2 3/2×MT2の製品イメージ

ボール盤用スリーブ 2 3/2×MT2の製品イメージ

使用イメージ

使用イメージ

  • ※ ご使用の際はスリーブ、ドリルの接触面も洗浄剤で内径外径とも、付着している防錆油(油膜)を拭き取ってから使用してください。

製品仕様

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

品番内径
JT
内径
MT
全長
L
φD硬度
HRC
質量
(g)
TBS-61611002555~60250
TBS-62621202555~60250

型番リスト

表示件数

内側テーパ

内径

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
MT1
12.1
100
4989999381320
329-0450
10
1個
MT2
17.8
120
4989999381337
329-0468
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,851
( 19,636 )
1日目
17,851
( 19,636 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボール盤のジャコブステーパJT6(2 1/2)をモールステーパ(MT)に変更させたい時に使用します。
【用途】
・ボール盤のジャコブステーパJT6(2 1/2)をモールステーパ(MT)に変更させたい時に使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボール盤用スリーブ TBS-61・TBS-62のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボール盤用スリーブ TBS-61・TBS-62
ドリルソケット【モールステーパ用】
ターレットスリーブ
MT2×MT3(研磨仕上)ドリルソケット
ドリルスリーブ【モールステーパ用】
スモールバイト用スリーブMT-BS
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコトラスコ中山THE CUT
通常価格17,85112,132 -11,429 -10,0004,050 -13,680
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目1日目3日目
外側テーパJT6--MT3--
外径(mm)25--24-16
重量(g)250-----
特長ボール盤のジャコブステーパJT6(2 1/2)をモールステーパ(MT)に変更させたい時に使用します。モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。フライス盤やマシニングセンターでストレート軸をモールステーパ軸に変更します。---
材質クロムモリブデン鋼(SCM415)クロムモリブデン鋼(SCM415)クロムモリブデン鋼(SCM415)-クロムモリブデン鋼(SCM415)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーブ・ソケット(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング