17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

レースセンター(ロングタイプ・超硬チップ付)

レースセンター(ロングタイプ・超硬チップ付)
通常単価(税別)
26,72670,314
税込単価
29,39977,345
通常出荷日:1日目

ロングタイプの超硬チップ付レースセンター。【特長】・レースセンターを長くすることによりワークと心押台の...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

外観(TRSPL-4)

外観(TRSPL-4)

拡大図

拡大図

使用例

使用例

品番シャンク全長
(mm)
チップ径
(mm)
質量
(kg)
TRSPL-2MT214080.25
TRSPL-3MT3160100.50
TRSPL-4MT4200141.00
TRSPL-5MT5245182.40
  • 材質:機械構造用炭素鋼(S45C)
  • 製造国:日本

寸法図

寸法図

寸法図

品番MT
(No)
全長
L
角度
Q
チップ径
φd
φDlφD’
TRSPL-2214060°817.7876.018.0
TRSPL-3316060°1023.8279.024.1
TRSPL-4420060°1431.2697.531.6
TRSPL-5524560°1844.39115.544.7

型番リスト

表示件数

シャンクMT No

トラスココード

チップ径(mm)

全長(mm)

JANコード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
MT2
329-0409
8
140
4989999381276
250
10
1個
MT3
329-0417
10
160
4989999381283
500
10
1個
MT4
329-0425
14
200
4989999381290
1000
10
1個
MT5
329-0433
18
245
4989999381306
2400
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,726
( 29,399 )
1日目
32,061
( 35,267 )
1日目
37,406
( 41,147 )
1日目
70,314
( 77,345 )
1日目

詳細情報

基本情報

ロングタイプの超硬チップ付レースセンター。
【特長】
・レースセンターを長くすることによりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなる。
【用途】
・加工物の振れ防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レースセンター(ロングタイプ・超硬チップ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レースセンター(ロングタイプ・超硬チップ付)
レースセンター(超硬チップ付)
ハーフセンター(超硬チップ付)
レースセンター(全鋼無垢タイプ)
傘型回転センター(ベアリング入り・TLK)
生爪(ソール用・標準タイプ・強力タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格26,726-6,673 -32,061 -3,549 -24,903 -6,217 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜
種類回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ生爪
先端超硬チップ有無-
材質2焼き入れ研磨品焼き入れ研磨品焼き入れ研磨品焼き入れ研磨品焼き入れ研磨品-
特長レースセンターを長くすることによりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。超硬チップ付です。レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。全鋼無垢です。ベアリング入りです。修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。
用途加工物の振れを防止。加工物の振れを防止。センター振れを防止。加工物の振れを防止。管の中心穴のセンター用具として。-

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング