17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

レースセンター(超硬チップ付)

通常単価(税別)
6,673240,391
税込単価
7,340264,430
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・超硬チップ付です。・加工物の振れを防止。・材質:機械構造用炭素鋼(S45C)

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

外観(TRSP-3)

外観(TRSP-3)

超硬チップ付

超硬チップ付

使用例

使用例

品番シャンク全長
(mm)
チップ径
(mm)
質量
(kg)
TRSP-1MT18260.06
TRSP-1-8MT18280.06
TRSP-1-10MT182100.06
TRSP-1-12MT182120.06
TRSP-2MT210080.16
TRSP-2-10MT2100100.16
TRSP-2-14MT2100140.16
TRSP-2-18MT2100180.16
TRSP-3MT3125100.36
TRSP-3-14MT3125140.36
TRSP-3-18MT3125180.36
TRSP-3-24MT3125240.36
TRSP-4MT4155140.74
TRSP-4-18MT4155180.74
TRSP-4-32MT4155320.74
TRSP-5MT5200181.90
TRSP-5-30MT5200301.90
TRSP-5-45MT5200451.90
TRSP-6MT6270305.20
  • 材質:機械構造用炭素鋼(S45C)、焼き入れ研磨品
  • 製造国:日本

寸法図

寸法図

寸法図

品番MT
(No)
全長
L
角度
Q
チップ径
φd
φDlφD’
TRSP-118260°612.0628.512.2
TRSP-2210060°817.7836.018.0
TRSP-3312560°1023.8244.024.1
TRSP-4415560°1431.2652.531.6
TRSP-5520060°1844.3970.544.7
TRSP-6627060°3063.3488.063.8
TRSP-1-818260°812.0628.512.2
TRSP-1-1018260°1012.0628.512.2
TRSP-1-1218260°1212.0628.512.2
TRSP-2-10210060°1017.7836.018.0
TRSP-2-14210060°1417.7836.018.0
TRSP-2-18210060°1817.7836.018.0
TRSP-3-14312560°1423.8244.024.1
TRSP-3-18312560°1823.8244.024.1
TRSP-3-24312560°2423.8244.024.1
TRSP-4-18415560°1831.2652.531.6
TRSP-4-32415560°3231.2652.531.6
TRSP-5-30520060°3044.3970.544.7
TRSP-5-45520060°4544.3970.544.7

型番リスト

表示件数

シャンクMT No

トラスココード

チップ径(mm)

全長(mm)

JANコード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
MT1
230-6026
6
82
4989999341751
60
10
1個
MT1
329-0301
8
82
4989999381177
60
10
1個
MT1
329-0310
10
82
4989999381184
60
10
1個
MT1
329-0328
12
82
4989999381191
60
10
1個
MT2
230-6042
8
100
4989999341768
160
10
1個
MT2
329-0336
10
100
4989999381207
160
10
1個
MT2
329-0344
14
100
4989999381214
160
10
1個
MT2
329-0352
18
100
4989999381221
160
10
1個
MT3
230-6069
10
125
4989999341775
360
10
1個
MT3
329-0361
14
125
4989999381238
360
10
1個
MT3
329-0379
18
125
4989999381245
360
10
1個
MT3
329-0387
24
125
4989999381252
360
10
1個
MT4
230-6085
14
155
4989999341782
740
10
1個
MT4
329-0263
18
155
4989999381139
740
10
1個
MT4
329-0271
32
155
4989999381146
740
10
1個
MT5
230-6107
18
200
4989999341799
1900
10
1個
MT5
329-0280
30
200
4989999381153
1900
10
1個
MT5
329-0298
45
200
4989999381160
1900
10
1個
MT6
329-0441
30
270
4989999381313
5200
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,673
( 7,340 )
1日目
15,361
( 16,897 )
1日目
18,708
( 20,579 )
1日目
28,722
( 31,594 )
1日目
7,714
( 8,485 )
1日目
18,708
( 20,579 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,383
( 27,921 )
1日目
45,423
( 49,965 )
1日目
10,885
( 11,974 )
1日目
26,726
( 29,399 )
1日目
42,752
( 47,027 )
1日目
62,791
( 69,070 )
1日目
14,455
( 15,901 )
1日目
46,757
( 51,433 )
1日目
96,164
( 105,780 )
1日目
30,350
( 33,385 )
1日目
96,164
( 105,780 )
1日目
240,391
( 264,430 )
1日目
96,164
( 105,780 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬チップ付です。
・加工物の振れを防止。
・材質:機械構造用炭素鋼(S45C)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レースセンター(超硬チップ付)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
特に特別な事はないですが、値段で決めてみました。特に可も不可もないと思います。
0人が参考にしています。
工作機械のセンターサポート台に使用
5
満足度:5.0
使用していたレースセンターが破損し早急に交換し復旧が必要なため、レースセンター(超硬チップ付き)を注文したが、レースセン...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レースセンター(超硬チップ付)
レースセンター(ロングタイプ・超硬チップ付)
ハーフセンター(超硬チップ付)
レースセンター(全鋼無垢タイプ)
傘型回転センター(ベアリング入り・TLK)
生爪(日鋼用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,673-26,726 -32,061 -3,549 -24,903 -4,057 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜
種類回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ生爪
先端超硬チップ有無-
材質2焼き入れ研磨品焼き入れ研磨品焼き入れ研磨品焼き入れ研磨品焼き入れ研磨品-
特長超硬チップ付です。レースセンターを長くすることによりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。全鋼無垢です。ベアリング入りです。修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。
用途加工物の振れを防止。加工物の振れを防止。センター振れを防止。加工物の振れを防止。管の中心穴のセンター用具として。-
よく一緒に購入される商品

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング