17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラインマスター(硬質焼入タイプ)L32-130K

通常単価(税別)
5,084
税込単価
5,592
通常出荷日:1日目

ケガキ作業が簡単に行えます。あらゆる機械に簡単に取り付け可能です

  • ツーリング用品種類
    ツーリング保守部品・用品
  • 単品/パック/セット
    単品
  • JANコード
    4989999325065
  • トラスココード
    106-4924
  • 芯径 (mm)
    6
  • 長さ (mm)
    71
  • シャンク径(mm)
    6
  • 先端角(°)
    90
  • 質量 (g)
    20
  • 詳細タイプ
    替芯

型番:

L32-130K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L32-130Kの仕様・寸法情報

ツーリング用品種類
ツーリング保守部品・用品
単品/パック/セット
単品
JANコード
4989999325065
トラスココード
106-4924
芯径(mm)
6
長さ(mm)
71
シャンク径(mm)
6
先端角(°)
90
質量(g)
20
詳細タイプ
替芯
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
L32-130K
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,084
( 5,592 )
1日目

詳細情報

基本情報

ケガキ作業が簡単に行えます。あらゆる機械に簡単に取り付け可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラインマスター(硬質焼入タイプ)L32-130Kの型番L32-130Kのページです。 型番L32-130Kに関する仕様情報を記載しております。
ラインマスター(硬質焼入タイプ)L32-130Kのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ケガキ用
3
満足度:3.0
製品にケガキ指示があり、探してヒットしました。 抵抗かけない用機械につけ回転しながら、問題なく加工出来ました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラインマスター(硬質焼入タイプ)L32-130K
“ラインマスター”(超硬チップタイプ)S32-130K
ラインマスター(硬質焼入タイプ)L32-130
ラインマスター(超硬チップタイプ)S32-130
TRUSCO ラインマスター超硬チップタイプ替芯 先端角度90度
TRUSCO ラインマスター超硬チップタイプ 芯径6mm 先端角度90度
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,08410,68418,08728,94810,19626,299
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ツーリング用品種類ツーリング保守部品・用品ツーリング保守部品・用品ツーリング保守部品・用品ツーリング保守部品・用品ツーリング保守部品・用品ツーリング保守部品・用品
単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品
JANコード498999932506549899993250584989999325034498999932504149899994266944989999426687
トラスココード106-4924106-4932106-4908106-4916791-4474791-4482
芯径(mm)6-61066
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング