17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シックタッチセンサー(通電方式)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シックタッチセンサー(通電方式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ES-20

2022年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・オーバーラン保護機能付です。
【用途】
・NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に適用します。

指定中の仕様・寸法情報

シャンク径(mm)
20
商品タイプ
測定器本体
トラスココード
292-6440
バッテリー種類
単5乾電池(2個)付
付属品
単5乾電池(2個)付
重量(g)
350
全長(mm)
160
先端径(mm)
10
シャンク長(mm)
77
ブザー
あり
特長
オーバーラン保護機能付です。
用途
NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト