17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NSK旋盤用治具回転センター LC-Aタイプ

通常単価(税別)
28,07451,881
税込単価
30,88157,069
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・センター軸円錐部の振れ5μm以下で、円錐ころ軸受、スラスト玉軸受、針状ころ軸受を使用していま...

詳細を確認
  • 種類
    回転センタ・レースセンタ
  • 先端超硬チップ有無
  • 詳細タイプ
    高剛性普及形
  • 精度 (mm)
    0.005
  • 特長
    センター軸円錐部の振れ5μm以下で、円錐ころ軸受、スラスト玉軸受、針状ころ軸受を使用しています。
  • 用途
    加工物の支持と振れ防止に。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • シャンクMT No

  • 全長(mm)

  • 胴径(mm)

  • センター径(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

シャンクMT No

全長

(mm)

胴径

(mm)

センター径

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
MT3
166.5
51
24
109-1671
980
1個
MT4
214
66
31
109-1689
2000
1個
MT5
234
80
38
109-1697
3400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,074
( 30,881 )
1日目
32,380
( 35,618 )
3日目
51,881
( 57,069 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センター軸円錐部の振れ5μm以下で、円錐ころ軸受、スラスト玉軸受、針状ころ軸受を使用しています。
【用途】
・加工物の支持と振れ防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NSK旋盤用治具回転センター LC-Aタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NSK旋盤用治具回転センター LC-Aタイプ
生爪加工用治具
生爪成形治具 チャック
ビクター 生爪成形治具
回転センター
生爪成形治具 JB-TYPE 油圧・エアチャック用
メーカーNSKミスミ小林鉄工小林鉄工トラスコ中山ギガ・セレクション
通常価格28,074-12,600 -26,090 -27,341 -36,45521,825 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目3日目〜1日目4日目3日目〜
種類回転センタ・レースセンタ生爪成形治具・生爪成型ホルダ生爪成形治具・生爪成型ホルダ生爪成形治具・生爪成型ホルダ回転センタ・レースセンタ生爪成形治具・生爪成型ホルダ
先端超硬チップ有無-----
詳細タイプ高剛性普及形-----
精度(mm)0.005-----
特長センター軸円錐部の振れ5μm以下で、円錐ころ軸受、スラスト玉軸受、針状ころ軸受を使用しています。-----

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング