17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クールダンボ マグネット付エアダスター

通常単価(税別)
9,23614,393
税込単価
10,16015,832
通常出荷日:1日目~4日目

マグネット付きなので移動や設置が簡単にでき、追加工なしで自動機に取り付けられます。【特長】・ノズル部の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスターノズル
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.7
  • ノズル口径 (mm)
    3
  • 丸吹/平吹
    丸吹
  • 接続口
    G1/4
  • ホースジョイント外径 (mm)
    9
  • ホースジョイント内径 (mm)
    6.5
  • 最小曲R (mm)
    40
  • 材質(フレキシブルチューブ)
    軟鋼線材、硬鋼線材
  • 材質(内管)
  • 材質(ノズルほか)
    黄銅クロームメッキ
  • マグネットベース吸着力 (N)
    250

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番によりノズルの長さが異なります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ノズル長さ(mm)

  • 軸数

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ノズル長さ

(mm)

軸数

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
300
1
4560118310911
810-5376
1000
1個
400
1
4560118310423
117-4045
1000
1個
500
1
4560118310928
810-5382
1000
1個
400
2
4560118310447
117-4070
1300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,562
( 10,518 )
1日目
9,236
( 10,160 )
1日目
9,721
( 10,693 )
1日目
14,393
( 15,832 )
4日目

詳細情報

基本情報

マグネット付きなので移動や設置が簡単にでき、追加工なしで自動機に取り付けられます。
【特長】
・ノズル部のキャップを回して流量の調整が可能です。
・蛇腹管で自由に角度を設定し、0.7MPaでも噴射方向がぶれません(最小曲R:40mm)。
・マグネットベースにボールバルブが付いています。
【主な用途】
・自動ダスター
・工具冷却
・コレットチャック、治具類の清掃
・工作物の切粉除去や水切り、乾燥
・金型冷却
・プレス小物の吹き飛ばし
・エアカーテン

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番によりノズルの長さが異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クールダンボ マグネット付エアダスターのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
製品用
4
満足度:4.0
この商品は製品にエアーを吹きかけて付着している紛体を除去するために使用しています。製品の仕上げ用に以前にも同じものを使用...もっと読む
0人が参考にしています。
切削液噴霧
5
満足度:5.0
加工物へ切削液を噴霧する目的で購入しました。 もともと別の仕入元で購入しておりましたが、ミスミでの価格の方が安く切り替え...もっと読む
0人が参考にしています。
成形機の周辺機器
4
満足度:4.0
曲げりやすく使い勝手良かったです。 噴射したいところに簡単に方向を向けられるのでたすかります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クールダンボ マグネット付エアダスター
扶桑 ダンボノズル HA-D (直結型 空気用 平吹)
ダスターノズル
エアダスター (ロングノズルタイプ)
エアーノズル
エアダスター レバー式・ロングノズル
メーカー扶桑精機扶桑精機UNITED近畿製作所(エアダスターガン)ウィザ(旧:グレートツール)トラスコ中山
通常価格9,236-4,241430 -14,259995 -2,149 -
通常出荷日1日目〜8日目4日目1日目3日目〜在庫品1日目〜
商品タイプエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスター(アルミボディー)エアダスターノズルエアダスター(アルミボディー)
最高使用圧力(MPa)0.7-3.010.71
ノズル口径(mm)3--3-2
丸吹/平吹丸吹-----
接続口G1/4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング