ツール用品技術窓口

確定しました

  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 直径公差(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

超硬ツイストVドリル ロングサイズ H7~H8用

超硬ツイストVドリル ロングサイズ H7~H8用 TVDL-0100-OH
通常単価(税別)
27,483
税込単価
30,231
通常出荷日:5日目

穴あけとリーマ加工が同時に行える超硬ツイストVドリル H7~H8用ロングサイズ。【特長】・超硬にオイル...

詳細を確認

型番:

TVDL-0100-OH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TVDL-0100-OHの仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
10
溝長(mm)
115
全長(mm)
165
シャンク径・MT No
10
被削材
鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
工具材質
超硬
シャンクタイプ
エンドミルシャンク
コーティング・表面処理
ノンコート
油穴(オイルホール)
直径公差(mm)
+0.010~+0.007
刃数
6
ねじれ角(°)
右刃右ネジレ15°
シャンク径公差(mm)
0~-0.009
シャンク長(L1)(mm)
45

商品情報

超硬ツイストVドリル H7~8用 ロングサイズの仕様

製品イメージ(TVDL-0030-1-OH)

製品イメージ(TVDL-0030-1-OH)

【加工精度】

  • 加工穴精度:H7~8 面粗度:12S 真円度:0.02
  • 真直度:0.03以内 円筒度:0.03以内

【適合被削材質】

  • アルミ(AL、ADC) 銅合金 鋳鉄(FC) ダクタイル鋳鉄(FCD)

超硬ツイストVドリル H7~H8用 ロングサイズの寸法図表一例

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

型番
TVDL-0000-0-OH
ドリル径
φD
公差
H7~8用
全長
L
溝長
L
シャンク長
L1
シャンク径と公差
φdh6
TVDL-0030-OH3.0+0.006
+0.003
8540403.0(-0.006~0)
TVDL-0030-1-OH3.01+0.007
+0.004
TVDL-0030-2-OH3.02
TVDL-0030-3-OH3.03
TVDL-0031-OH3.19550404.0(-0.008~0)
TVDL-0032-OH3.2
TVDL-0033-OH3.3
TVDL-0034-OH3.4
TVDL-0035-OH3.5
TVDL-0036-OH3.6
TVDL-0037-OH3.7
TVDL-0038-OH3.8
TVDL-0039-OH3.9
TVDL-0040-OH4.0
TVDL-0040-1-OH4.01
TVDL-0040-2-OH4.02
TVDL-0040-3-OH4.03

型番リスト

表示件数
型番
TVDL-0100-OH

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

刃数

シャンク径公差

(mm)

シャンク長(L1)

(mm)

最小発注数量
10
115
165
10
+0.010~+0.007
6
0~-0.009
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,483
( 30,231 )
5日目

詳細情報

基本情報

穴あけとリーマ加工が同時に行える超硬ツイストVドリル H7~H8用ロングサイズ。
【特長】
・超硬にオイルホールを設けることにより、切削速度・切削深さが向上し、セミドライ加工にも使用できます。
・潤滑性と切粉処理のスムーズさからドリル本来の精度アップが可能となりました。
・ドリルの先端中心部のチゼル部が小さいため(0.1~0.2mm)スラスト荷重が少なく、ワークに喰い付きやすい。
・ドリルにねじれを加えたことにより、高速回転(80m/min~200m/min)高速送(0.1mm~0.4mm/rev)が可能で、加工時間が短縮できます。
・刃先先端に荒刃、仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7~H8加工が一発で可能になりました。
・加工穴の位置精度が良いので、センタリングが不要です。
・ツールポットの使用数削減が可能。
・シャンクはエンドミルと同一の寸法と精度に設計してあり、ミーリングチャックにて使用できます。
【用途】
・非鉄金属の穴あけに使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬ツイストVドリル ロングサイズ H7~H8用の型番TVDL-0100-OHのページです。 型番TVDL-0100-OHに関する仕様情報を記載しております。
超硬ツイストVドリル ロングサイズ H7~H8用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q鉄系には使用できますか?
A
非鉄金属専用です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ツイストVドリル ロングサイズ H7~H8用
超硬OHノンステップボーラーH NSBH□□□□-□□□-ATH
高硬度金型材用油穴付き超硬エキストラロング形 FTO-H-GDXL
マルチドリル ネクシオMDE-H型(内部給油式)
オーサム・ボーラー 8D超硬ドリル オイルホール DRSOH8D
ストライクドリル EZN8D形(8Dタイプ)
メーカー大見工業MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)オーエスジー住友電工ハードメタルギガ・セレクションダイジェット
通常価格27,48325,095 -39,547 -7,863 -16,500 -16,208 -
通常出荷日5日目1日目〜1日目1日目〜3日目3日目
被削材鋳鉄 / アルミ / 銅高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理ノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
油穴(オイルホール)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング