ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬Vドリル ±0.002 ショートサイズ

超硬Vドリル ±0.002 ショートサイズ OVDSJ-007.98
通常単価(税別)
22,033
税込単価
24,236
通常出荷日:1日目

より精密に、より高能率に。新時代の高速加工をサポートするツイストVドリル。最先端テクノロジーを駆使した...

詳細を確認

型番:

OVDSJ-007.98
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OVDSJ-007.98の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
7.98
溝長(mm)
42
全長(mm)
85
シャンク径・MT No
8
被削材
鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
工具材質
超硬
シャンクタイプ
エンドミルシャンク
コーティング・表面処理
ノンコート
直径公差(mm)
±0.002
刃数
6
ねじれ角(°)
右刃直刃
シャンク径公差(mm)
0~-0.009

商品情報

4NT

 

6NT

型番リスト

表示件数
型番
OVDSJ-007.98

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

刃数

シャンク径公差

(mm)

最小発注数量
7.98
42
85
8
6
0~-0.009
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,033
( 24,236 )
1日目

詳細情報

基本情報

より精密に、より高能率に。新時代の高速加工をサポートするツイストVドリル。最先端テクノロジーを駆使したオイルホール付ドリル。
【特長】
・ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰付きやすい。
・加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。
・高速高送りが可能(0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。
・Vドリル独特の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。
・刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。
・シャンクは、エンドミルと同一の寸法と精度に設計してあるので、 ミーリングチャックで使用できます。
・Vドリル独特の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚 )の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬Vドリル ±0.002 ショートサイズの型番OVDSJ-007.98のページです。 型番OVDSJ-007.98に関する仕様情報を記載しております。
超硬Vドリル ±0.002 ショートサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬Vドリル ±0.002 ショートサイズ
DIXI1130超硬ドリル(スタブサイズ)
TiAlNコート超硬小径ドリル 直径0.01mm/0.05mm単位指定タイプ
DWAE WSTARドリル Miniサイズ
DVAS TRISTARドリル Miniサイズ
ルーマドリル ショート刃
メーカー大見工業DIXIミスミ三菱マテリアル三菱マテリアルサイトウ製作所(ATOM・アトム)
通常価格22,0332,341 -2,230 -5,829 -20,022 -2,698 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目2日目〜在庫品1日目〜
被削材鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理ノンコートノンコート鋼用鋼用鋼用ノンコート
直径公差(mm)±0.002h60~-0.010-0.014~0-0.010~0-0.005~0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト