17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルラック(シェルフ) ポール径:19/25mm

通常単価(税別)
6,8348,293
税込単価
7,5179,122
通常出荷日:4日目

クロムメッキ仕上げのメッシュ棚のラック。【特長】・メタルラックセット品や別売パーツと組み合わせて、オリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量 (kg)
    100
  • 間口 (mm)
    600~610
  • 奥行 (mm)
    301~449
  • ポール径 (mm)
    25
  • 材質
    本体:スチール(クロムメッキ仕上げ)、棚板固定部品:ABS樹脂
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 別パーツ品を組み合わせる場合には、ポール径を参照にご選定下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アイリスオーヤマのメタルラックの特長

サビを防ぎ、美しさを保つニッケルメッキ×クロームメッキ加工

アイリスのメタルラックは耐久性に優れており、サビや腐食に圧倒的に強い「ニッケルメッキ」を肉厚にし、さらに、サビ・キズに強い「クロームメッキ」を重ねることで防サビを強化!
クロームメッキは光沢があり、変形・変色などの劣化が少ないため、美しさを長く保つ。

メタルラック断面図イメージ:クロームメッキ、ニッケルメッキ、鉄

メタルラック断面図イメージ:クロームメッキ、ニッケルメッキ、鉄

違いはニッケルメッキの厚さにアリ!

アイリスのメタルラックのニッケルメッキは、なんと一般的なメタル製ラックの約3倍の厚さ!サビや腐食を防ぐニッケルメッキを贅沢に使っているから圧倒的にサビに強い!

顕微鏡1000倍画像:アイリスオーヤマ、一般的なメタル製ラック

顕微鏡1000倍画像:アイリスオーヤマ、一般的なメタル製ラック

サビにくさ比較!耐食性試験で違いを検証

一口に「サビに強い」といっても、実際どれくらい違いがでるのかJISで規格化されている「CASS試験」により耐食性の違いを検証。

  • ※ JIS H8502 メッキの耐食性試験方法-CASS試験-酢酸酸性の塩化ナトリウム溶液に塩化第二銅(II)二水和物を添加した溶液を用いて行う連続噴霧試験。

腐食性溶液を1時間連続噴射すると、他社製品には赤錆の発生が見られたが、アイリスオーヤマ製には変化が見られなかった。

アイリスオーヤマ、一般的なメタル製ラック

この実験結果から耐久性の違いは一目瞭然!
アイリスオーヤマのメタルラックは美しさを保ち、永くご愛用可能。

メタルシェルフ SE-6009の外観・使用例

※当商品のポールはジョイント式になります。 ・商品サイズ・・・幅約80×奥行約35×高さ約174.5cm(キャスター込)。 ・耐荷重・・・棚板1枚あたり:約50kg、全体:約150kg。 材質・・・棚板・ポール:スチール(クロムメッキ) 棚板固定部品:ABS樹脂 キャスター:スチール、ナイロン樹脂。
  • ※ 当商品のポールはジョイント式になります。
  • 商品サイズ・・・幅約61×奥行約36×高さ約95cm(キャスター込)。
  • 耐荷重・・・棚板1枚あたり:約100kg、全体約300kg。
  • 材質・・・棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)。
    棚板固定部品:ABS樹脂。
    キャスター:ナイロン樹脂。
リビングなどに置いて使用可能。

リビングなどに置いて使用可能。

メタルシェルフ SEM-8018の外観・使用例

・商品サイズ・・・幅約150×奥行約46×高さ約90cm。 ・耐荷重・・・棚板1枚あたり:約100kg、全体:約500kg。 ・主要材質・・・棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)。 棚板固定部品:ABS樹脂。 キャスター:スチール、ナイロン樹脂。
  • 商品サイズ・・・幅約80×奥行約35×高さ約174.5cm(キャスター込)。
  • 耐荷重・・・棚板1枚あたり:約50kg、全体:約150kg。
  • 主要材質・・・棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)。
    棚板固定部品:ABS樹脂。
    キャスター:スチール、ナイロン樹脂。
リビングの棚として、小物などを収納可能。

リビングの棚として、小物などを収納可能。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • サイズ:間口×奥行×高さ(mm)

  • 棚板(枚)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

サイズ:間口×奥行×高さ

(mm)

棚板

(枚)

トラスココード

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
901~1199
610×360×950
3
817-8805
8.4
1台
4個
1201~1499
610×360×1250
4
817-8806
11.1
1台
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,834
( 7,517 )
4日目
8,293
( 9,122 )
4日目

詳細情報

基本情報

クロムメッキ仕上げのメッシュ棚のラック。
【特長】
・メタルラックセット品や別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れる。
・クギやネジを使わずに簡単に組み立てることができます。
・移動に便利なキャスターと、常設用としてアジャスターが付属。
・ポール直径19mmと25mmの軽量タイプ。
・クロームメッキ仕上げのクールなデザインでお部屋のインテリアにも合う。
・棚の位置は、収納物に合わせて自由に変えることができる。
・お客様組み立て品。
【用途】
・多目的に使用可能。

ご注意

  • 別パーツ品を組み合わせる場合には、ポール径を参照にご選定下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルラック(シェルフ) ポール径:19/25mmのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自社製品を載せるために
4
満足度:4.0
工場内に設置し、自社で製作している機械部品などを載せるために使っています。ラックの組み立ては慣れていたので、とくに難しく...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルラック(シェルフ) ポール径:19/25mm
ワイヤーラック シェルフ 3段
メタルラック 間口1200mm・1500mm
メタルラック MR-1218DJ
メタルラック MR-1518DJ
メタルラック 大口径キャスター付
メーカーアイリスオーヤマアズワンエスコアズワンアズワンエスコ
通常価格6,834-13,30025,738 -29,71140,24725,654
通常出荷日4日目8日目2日目9日目11日目1日目
商品タイプラックラックラックラックラックラック
一段あたりの均等積載量(kg)1006575---
間口(mm)600~610600~610-120015001200
奥行(mm)301~449301~449450~460600~600~450~460
ポール径(mm)25-----
よく一緒に購入される商品

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング