17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耳栓NO.60型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)

通常単価(税別)
196
税込単価
216
通常出荷日:6日目

長時間の騒音ばく露による聴力低下、回復しない騒音性難聴を未然に防ぐ。形状・材質の違いにより様々な耳の形...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    耳せん
  • 規格
    JIS
  • サイズ
    フリー
  • コード
  • 特長用途
    長時間の騒音ばく露による聴力低下、回復しない騒音性難聴を未然に防ぐ。形状・材質の違いにより様々な耳の形にも対応できます。
  • 仕様
    JIS第一種型
  • 材質
    ABS樹脂
  • 内容量
    1組

型番:

EP-60
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EP-60の仕様・寸法情報

商品タイプ
耳せん
規格
JIS
サイズ
フリー
コード
特長用途
長時間の騒音ばく露による聴力低下、回復しない騒音性難聴を未然に防ぐ。形状・材質の違いにより様々な耳の形にも対応できます。
仕様
JIS第一種型
材質
ABS樹脂
内容量
1組

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EP-60

内容量

最小発注数量
1組
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
196
( 216 )
6日目

詳細情報

基本情報

長時間の騒音ばく露による聴力低下、回復しない騒音性難聴を未然に防ぐ。形状・材質の違いにより様々な耳の形にも対応できます。
【特長】
・より安全に、より快適に
・硬質プラスチック製の耳栓で大、小の球状になっており、耳穴の大きさに合わせられます。タダレが生じにくく、ゴムアレルギーの方や皮膚が弱い方に適しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓NO.60型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)の型番EP-60のページです。 型番EP-60に関する仕様情報を記載しております。
耳栓NO.60型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
工場での騒音対策
5
満足度:5.0
プラスチックのように固いですが丸い形状のため耳に入れても痛みはありませんでした。
1人が参考にしています。
騒音対策
5
満足度:5.0
ゴムアレルギーでシリコンではかぶれましたが、こちらはプラスチックで大丈夫です。 購入後の電話確認など丁寧な対応でした。 ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耳栓NO.60型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)
耳栓NO.10型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)
耳栓NO.50型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第2種型)
耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプ(コード付き、ケース入り)
耳栓・ディスペンサーセット
使い捨て耳栓 TEI-10B
メーカー興研興研興研トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1961963101,00021,17219,751
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
商品タイプ耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん
規格JISJISJISANSIANSIANSI
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
コード
特長用途長時間の騒音ばく露による聴力低下、回復しない騒音性難聴を未然に防ぐ。形状・材質の違いにより様々な耳の形にも対応できます。長時間の騒音ばく露による聴力低下、回復しない騒音性難聴を未然に防ぐ。形状・材質の違いにより様々な耳の形にも対応できます。長時間の騒音ばく露による聴力低下、回復しない騒音性難聴を未然に防ぐ。形状・材質の違いにより様々な耳の形にも対応できます。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング