17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

制電手袋 7077

制電手袋 7077【10個入り】

通常単価(税別)
4,2765,621
税込単価
4,7046,183
通常出荷日:4日目~8日目

厚手のナイロン生地を使用した静電仕様マチ付き品質管理用手袋。【特長】・甲生地、掌生地、側面生地(マチ)...

詳細を確認
  • 使用用途
    品質管理用
  • 商品タイプ
    スムス
  • 材質
    70Dナイロンハーフトリコット98%、超制電性繊維東レルアナ®2%
  • 内容量
    1袋(10双)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マチのついた立体縫製で、作業性に優れる静電手袋

着用イメージ

着用イメージ

  • サイズ: S、M、L、LL
  • 素材: ナイロン(導電糸入り)
  • スタイル: 左右有り、マチ付き

開発秘話

 

ホコリを嫌う工程に使用される、薄く伸びのある素材の縫製を専門に行っています。
生産時の糸くず、ホコリ等に注意を払い、また商品の耐久性に直結する素材の物性管理にも注力しています。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 全長(mm)

  • リストカラー

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

全長

(mm)

リストカラー

内容量

最小発注数量
L
225
1袋(10双)
1パック

10個入り

LL
235
1袋(10双)
1パック

10個入り

M
215
1袋(10双)
1パック

10個入り

S
210
1袋(10双)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,277
( 4,705 )
4日目
4,276
( 4,704 )
4日目
5,621
( 6,183 )
8日目
5,621
( 6,183 )
8日目

詳細情報

基本情報

厚手のナイロン生地を使用した静電仕様マチ付き品質管理用手袋。
【特長】
・甲生地、掌生地、側面生地(マチ)によって指部を形成するマチ付きタイプ。
・導電糸を編み込んだ縫製手袋で制電効果を上げている。
・ESD対策エリア内での使用に適している。
・厚手の70Dナイロンハーフ生地(約390um)を使用し、伸びが良く耐久性も高い。
・指のフィット向上及び指股部のストレス低減を図り、履き心地及び作業性を向上。
【用途】
・電子部品、精密機械などの検査・組み立て工程に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

制電手袋 7077のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q推奨される使用環境はどの程度でしょうか?
A
未洗浄で使用される場合は、クラス10,000以上を推奨いたします。
Q汚れた場合、どうすればよいですか?
A
洗浄し、再使用いただけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
制電手袋 7077
制電・防塵用手袋 4048-PU
防塵手袋 6007
ラボメント手袋
サニメントスーパーロング手袋
サニメントロング手袋
メーカーウインセスウインセスウインセスアズワンアズワンアズワン
通常価格4,276-7,5265,370 -8903,7142,500 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目1日目1日目1日目
使用用途品質管理用品質管理用品質管理用使い捨て使い捨て使い捨て
商品タイプスムススムススムスその他その他その他
材質70Dナイロンハーフトリコット98%、超制電性繊維東レルアナ®2%手のひら部:40Dナイロンハーフトリコット96%に超制電性繊維東レルアナ®4%混紡(ポリウレタンフィルムラミネート)/甲部:40Dナイロンハーフトリコット96%に超制電性繊維東レルアナ®4%混紡手のひら部:40綿100%天竺編(ポリ塩化ビニールラミネート)/甲部:40Dナイロンハーフトリコット---
内容量1袋(10双)1袋(10双)1袋(10双)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング