ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ニトリル手袋 粉なし No.220

通常単価(税別)
1,577
税込単価
1,735
通常出荷日:6日目

【特長】・耐油性、耐薬品性に優れた素材です。・摩耗、突き刺し強度に優れています。・ノンパウダーなのでク...

詳細を確認

型番:

220-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

220-Mの仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
ニトリルゴム
サイズ
M
全長(mm)
250
詳細タイプ
粉なし
ホワイト
内容量
1箱(100枚)
-
-

商品情報

ミスミブランドの同等品、GNGLV-NPTTG-NPMNG-Bもぜひともご検討ください。

製品特長・仕様

型番品名材質全長サイズ
220-LNo.220ニトリル ノンパウダーニトリルゴム25cmL
220-LLLL
220-MM
220-SS

※左右兼用タイプの手袋です。

型番リスト

表示件数
型番
220-M

内容量

最小発注数量
1箱(100枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,577
( 1,735 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性、耐薬品性に優れた素材です。
・摩耗、突き刺し強度に優れています。
・ノンパウダーなのでクリーン作業に適しています。
・裾に巻き加工を施して裾部を強化しています。
【用途】
・食品加工に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリル手袋 粉なし No.220の型番220-Mのページです。 型番220-Mに関する仕様情報を記載しております。
ニトリル手袋 粉なし No.220のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリル手袋 粉なし No.220
ニトリル粉なしNo.222 ブルー
teniifit(テニフィット)ニトリル No.1000
ラバーローブ 天然ゴム手袋 ライトオレンジ
ケブラー軍手 CK-10
ソフトドライブ男性用
メーカーリーブルリーブルコクゴショーワグローブホーケン勝星産業
通常価格1,5771,530 -1,6831263,82399,999
通常出荷日6日目7日目3日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
使用用途使い捨て使い捨て耐油・耐溶剤作業用耐切創作業用
商品タイプニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム天然ゴム軍手すべり止め
サイズM-MMフリーL
全長(mm)250250----
詳細タイプ粉なし粉なし----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト