17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

家庭用・工業用指サック(アメ)

通常単価(税別)
10,10110,391
税込単価
11,11111,430
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

ハードな作業用指サックです。【特長】・耐久性に定評があります。・しなやかに動きやすく、作業性に優れてい...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法や印字などが異なります。
  • 汚れは薄めた中性洗剤などで洗い、水でよくすすいでください。その後、ウエスなどで拭き、陰干ししてよく乾燥してください。
  • 紫外線や高温の場所を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:NR

規格表

型番サイズ内径厚さ長さ指目安
(mm)
K-l1(太長)200.4570男性の中指
K-22(太短)21.555男性の親指
K-33(中長)18.570男性の人差し指、薬指 女性の中指
K-44(中短)18.555女性の親指
K-55(細長)15.561女性の人差し指、薬指 男性の小指
K-66(細短)15.552女性の小指

※ サイズ略号は1~6の数字で製品に表示しています。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ表示

  • サイズ略号

  • 内径(mm)

  • 長さ(mm)

  • 指目安

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

サイズ表示

サイズ略号

内径

(mm)

長さ

(mm)

指目安

内容量

最小発注数量
太長
1
20
70
男性の中指
1箱(200本)
1個
太短
2
21.5
55
男性の親指
1箱(200本)
1個
中長
3
18.5
70
男性の人差し指、薬指、女性の中指
1箱(200本)
1個
中短
4
18.5
55
女性の親指
1箱(200本)
1個
細長
5
15.5
61
女性の人差し指、薬指、男性の小指
1箱(200本)
1個
細短
6
15.5
52
女性の小指
1箱(200本)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,101
( 11,111 )
5日目
10,101
( 11,111 )
5日目
10,101
( 11,111 )
5日目
10,391
( 11,430 )
10日目
10,282
( 11,310 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,101
( 11,111 )
5日目

詳細情報

基本情報

ハードな作業用指サックです。
【特長】
・耐久性に定評があります。
・しなやかに動きやすく、作業性に優れています。
・弱酸性、弱アルカリ性の薬品に耐え、研磨と引き裂きに強いです。
・指のサイズに合わせて6サイズ展開しています。
【主な用途】
・幅広い分野での製品組み立て、検品作業、研磨作業、軽作業
・ガラス、鏡、レンズ、アルミ、メッキ、銅線など硬く鋭利な素材を扱う作業

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法や印字などが異なります。
  • 汚れは薄めた中性洗剤などで洗い、水でよくすすいでください。その後、ウエスなどで拭き、陰干ししてよく乾燥してください。
  • 紫外線や高温の場所を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

家庭用・工業用指サック(アメ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コーキングならしに
5
満足度:5.0
肉厚で、指の跡がつかなくていいです。また、しっかりしているので何度も使用する事ができます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
家庭用・工業用指サック(アメ)
産業用指サック タフブラウン
サントウ指サック(抗菌)
ホータイ指サック
耐油指サック
ハイパー指サック NS
メーカーハナキゴムハナキゴムハナキゴムハナキゴムハナキゴムハナキゴム
通常価格10,101-12,0833,671 -1,6541,475 -8,071
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜10日目在庫品1日目在庫品1日目〜
使用用途指サック指サック指サック指サック指サック指サック
商品タイプ天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴムニトリルゴムその他
肉厚(mm)0.450.50.50.250.40.18
アメ-----
内容量1箱(200本)1箱(200本)1箱(50本)-1箱(20本)1箱(100本)

指サックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト