17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サントウ指サック(抗菌)【50個入り】

通常単価(税別)
3,6813,796特別価格
税込単価
4,0494,176特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

最強のグリップ力を備えた指サックです。【特長】・特殊表面加工によりすべり止め効果が優れています。・内径...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法や印字などが異なります。
  • 汚れは薄めた中性洗剤などで洗い、水でよくすすいでください。その後、ウエスなどで拭き、陰干ししてよく乾燥してください。
  • 紫外線や高温の場所を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

基本仕様

  • 材質NR(天然ゴム)

サイズ一覧

サイズ呼称内径長さ厚さ指目安
(mm)
318480.5男性の人差し指、薬指
女性の中指
417480.5女性の親指
515400.5女性の人差し指、薬指
男性の小指
613360.5女性の小指

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ表示

  • 内径(mm)

  • 長さ(mm)

  • 指目安

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

サイズ表示

内径

(mm)

長さ

(mm)

指目安

内容量

最小発注数量
1
22.5
51
男性の親指
1箱(50本)
1パック

50個入り

2
20
51
男性の中指
1箱(50本)
1パック

50個入り

3
18
48
男性の人差し指、薬指、女性の中指
1箱(50本)
1パック

50個入り

4
17
48
女性の中指
1箱(50本)
1パック

50個入り

5
15
40
女性の人差し指、薬指、男性の小指
1箱(50本)
1パック

50個入り

6
13
36
女性の小指
1箱(50本)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,796
( 4,176 )
11日目
3,796
( 4,176 )
9日目
3,7963,670
( 4,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,7963,682
( 4,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,7963,682
( 4,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,681
( 4,049 )
8日目

詳細情報

基本情報

最強のグリップ力を備えた指サックです。
【特長】
・特殊表面加工によりすべり止め効果が優れています。
・内径が大きく、スムス手袋や軍手の上からでも被せられます。
・摩耗と引き裂きに強く、耐久性が優れています。
・抗菌加工により、いつまでも清潔にご利用いただけます。
【主な用途】
・印刷物の取り扱い
・軽い組み立て
・新聞の折り込み
・郵便物の仕分け

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法や印字などが異なります。
  • 汚れは薄めた中性洗剤などで洗い、水でよくすすいでください。その後、ウエスなどで拭き、陰干ししてよく乾燥してください。
  • 紫外線や高温の場所を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サントウ指サック(抗菌)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サントウ指サック(抗菌)
ホータイ指サック
家庭用・工業用指サック(アメ)
産業用指サック タフブラウン
ハイパー指サック NS
耐油指サック
メーカーハナキゴムハナキゴムハナキゴムハナキゴムハナキゴムハナキゴム
通常価格3,681-1,65410,101 -12,0838,0711,475 -
通常出荷日在庫品1日目〜10日目在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
使用用途指サック指サック指サック指サック指サック指サック
商品タイプ天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴムその他ニトリルゴム
肉厚(mm)0.50.250.450.50.180.4
内容量1箱(50本)-1箱(200本)1箱(200本)1箱(100本)1箱(20本)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

指サックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト