17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

頭巾C帆布

通常単価(税別)
6,762
税込単価
7,438
通常出荷日:7日目

【特長】・頭部・肩への粉じん付着を防止・吸気口付、前ボタン式

  • 商品タイプ
    フード
  • 仕様
    つば無し
  • 帯電加工
    なし
  • ホワイト
  • サイズ
    フリー
  • 詳細タイプ
    吸気口付、前ボタン式
  • 使用可能マスク
    ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005R等
  • メガラス
    セルロース系樹脂
  • 特長
    頭部・肩への粉じん付着を防止
  • 生地
    帆布
  • 内容量
    1個

型番:

HDCV-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HDCV-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
フード
仕様
つば無し
帯電加工
なし
ホワイト
サイズ
フリー
詳細タイプ
吸気口付、前ボタン式
使用可能マスク
ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005R等
メガラス
セルロース系樹脂
特長
頭部・肩への粉じん付着を防止
生地
帆布
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
HDCV-C

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,762
( 7,438 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部・肩への粉じん付着を防止
・吸気口付、前ボタン式

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

頭巾C帆布の型番HDCV-Cのページです。 型番HDCV-Cに関する仕様情報を記載しております。
頭巾C帆布のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
頭巾C帆布
“でんでん帽”(ツバなし標準型)
“でんでん帽”(ツバなし通気型)
インナーネット ネットI
でんでん帽標準丸型
でんでん帽 ツバ付通気型
メーカー興研東京メディカル東京メディカルミドリ安全東京メディカル東京メディカル
通常価格6,7625,2385,20010,6023,3695,505
通常出荷日7日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプフードキャップキャップキャップキャップキャップ
仕様つば無しつば無しつば無しつば無しつば無しつば付き
帯電加工なしありありなしありあり
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト