ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全ゴーグル RS-07

通常単価(税別)
1,301
税込単価
1,431
通常出荷日:5日目

サイドシールドが埃や粉じんの侵入をシャットアウトする安全ゴーグルです。【特長】・ツルの長さが調節可能な...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    防塵
  • 規格
    JIS
  • UVカット
  • 傷防止
  • サイズ (mm)
    W157×H59
  • レンズカラー
    透明
  • レンズ
    ポリカハードコート
  • 質量 (g)
    48

ご注意

  • 大型めがねなど、併用できない場合があります。

型番:

RS-07-C
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RS-07-Cの仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
規格
JIS
UVカット
傷防止
サイズ(mm)
W157×H59
レンズカラー
透明
レンズ
ポリカハードコート
質量(g)
48
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RS-07-C
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,301
( 1,431 )
5日目

詳細情報

基本情報

サイドシールドが埃や粉じんの侵入をシャットアウトする安全ゴーグルです。
【特長】
・ツルの長さが調節可能なので、フィット感が高く、めがねと併用が可能です。
・紫外線を99%カットします。
・赤外線をカットします。

ご注意

  • 大型めがねなど、併用できない場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ゴーグル RS-07の型番RS-07-Cのページです。 型番RS-07-Cに関する仕様情報を記載しております。
安全ゴーグル RS-07のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全ゴーグル RS-07
保護メガネ GARL
保護メガネ RM-17 ブルー
安全ゴーグル RG-15
保護メガネ RM-17 透明
保護メガネ RM-17 スモーク
メーカー理研化学理研化学理研化学理研化学理研化学理研化学
通常価格1,3011,4751,1331,3481,123 -1,173
通常出荷日5日目4日目4日目5日目在庫品1日目5日目
形状ゴーグル二眼型メガネ二眼型メガネゴーグル二眼型メガネ二眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格JIS-----
UVカット
傷防止

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト