17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護メガネ GARL

通常単価(税別)
1,475
税込単価
1,623
通常出荷日:4日目

【特長】・つるの長さと角度が調節可能なので、顔や耳に合わせてぴったりフィットします。・レンズも曇り止め...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 傷防止
  • サイズ (mm)
    W146×H43
  • レンズ
    ポリカハードコート
  • 質量 (g)
    25
  • 特長
    紫外線99%以上カットします。
  • 仕様
    つるの角度調節が可能です。つるの部分が伸縮自在です。紫外線をカットします。
  • 内容量
    1個

型番:

GARL-CAF
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GARL-CAFの仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
用途
防塵
曇り止め
UVカット
傷防止
サイズ(mm)
W146×H43
レンズ
ポリカハードコート
質量(g)
25
特長
紫外線99%以上カットします。
仕様
つるの角度調節が可能です。つるの部分が伸縮自在です。紫外線をカットします。
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GARL-CAF

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,475
( 1,623 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つるの長さと角度が調節可能なので、顔や耳に合わせてぴったりフィットします。
・レンズも曇り止め加工が施してあるので、密着性が高い分空気が中にこもって曇ってしまう、といったことも防げます。
・紫外線99%以上カットします。
・カラーバリエーション多数。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ GARLの型番GARL-CAFのページです。 型番GARL-CAFに関する仕様情報を記載しております。
保護メガネ GARLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護メガネ GARL
保護メガネ 727
保護メガネ 1眼型
保護メガネ BSシリーズ
保護メガネ NEWAOS
一眼型保護メガネ PRO
メーカー理研化学東京硝子器械ナカニシ東京硝子器械理研化学山本光学
通常価格1,4752,901 -3,6351,025 -1,6192,811
通常出荷日4日目6日目〜6日目3日目在庫品1日目1日目
形状二眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネゴーグル一眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
曇り止め
UVカット
傷防止

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト