ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

G-1ゴーグル 交換レンズグリーン(1.7相当)【10個入り】

G-1ゴーグル 交換レンズグリーン(1.7相当) G-1-SRGR
通常単価(税別)
3,929
税込単価
4,322
通常出荷日:4日目

型番:

G-1-SRGR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

G-1-SRGRの仕様・寸法情報

形状
その他
用途
防塵
UVカット
傷防止
レンズ交換
その他
オプション
サイズ(mm)
W180×H94
レンズ
グリーン1.7相当
質量(g)
95
特長
放電効果があるので、ゴミ・ホコリが付きにくい。可視光線の透過率に優れ、紫外線をカットします。
仕様
G-1の交換用レンズ
材質(フレーム)
ゴム(通気穴あり)
内容量
1パック(10枚)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
G-1-SRGR

内容量

最小発注数量
1パック(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,929
( 4,322 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

G-1ゴーグル 交換レンズグリーン(1.7相当)の型番G-1-SRGRのページです。 型番G-1-SRGRに関する仕様情報を記載しております。
G-1ゴーグル 交換レンズグリーン(1.7相当)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G-1ゴーグル 交換レンズグリーン(1.7相当)
ゴムフレームゴーグル G-1 グリーン
ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド オレンジ
無気孔くもり止めゴーグル YG-5081MS
レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグ・YL-120H 炭酸ガス
防塵メガネ(ワイドタイプ) No.1290
メーカー理研化学理研化学ミドリ安全アズワン山本光学トーヨーセフティー
通常価格3,9291,4682,9981,00052,9201,149
通常出荷日4日目4日目1日目1日目10日目9日目
形状その他ゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグル
用途防塵防塵防塵防塵レーザー用防塵
UVカット
傷防止
レンズ交換

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト