17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護メガネ RM-17 ブルー

通常単価(税別)
1,133
税込単価
1,246
通常出荷日:4日目

【特長】・超軽量タイプです。・軽量ではありますが、材質には衝撃等に強いポリカーボネイトを使用しているの...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • UVカット
  • 傷防止
  • サイズ (mm)
    W143×H42
  • レンズカラー
    ブルー
  • レンズ
    ポリカハードコート
  • 質量 (g)
    22
  • 特長
    紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。
  • 仕様
    軽量タイプです。
  • 内容量
    1個

型番:

RM-17-BL
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RM-17-BLの仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
用途
防塵
UVカット
傷防止
サイズ(mm)
W143×H42
レンズカラー
ブルー
レンズ
ポリカハードコート
質量(g)
22
特長
紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。
仕様
軽量タイプです。
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RM-17-BL

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,133
( 1,246 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量タイプです。
・軽量ではありますが、材質には衝撃等に強いポリカーボネイトを使用しているので、傷がつきにくくなっています。
・また、つる部分には、柔らかいソフトテンプルを採用し、すべり止め加工をしているので、作業中もずれにくいタイプです。
・紫外線99%以上カットします。
・カラーバリエーション多数。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ RM-17 ブルーの型番RM-17-BLのページです。 型番RM-17-BLに関する仕様情報を記載しております。
保護メガネ RM-17 ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護メガネ RM-17 ブルー
保護メガネ RM-17 スモーク
保護メガネ RM-17 透明
保護メガネ RM-17 イエロー
保護メガネ GARL
保護メガネ NEWAOS
メーカー理研化学理研化学理研化学理研化学理研化学理研化学
通常価格1,1331,1731,123 -1,1191,4751,619
通常出荷日4日目5日目在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目
形状二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネゴーグル
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
UVカット
傷防止
サイズ(mm)W143×H42W143×H42W143×H42W143×H42W146×H43W146×H44

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト