17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護メガネ RM-17α

通常単価(税別)
1,6921,896
税込単価
1,8612,086
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

RM-17シリーズモールド付。【特長】・RM-17シリーズ(透明・透明AF・ミラー・黄色など)全てにモ...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • UVカット
  • 傷防止
  • レンズ
    ポリカハードコート
  • 質量 (g)
    27
  • 特長
    RM-17シリーズモールド付。超軽量・フィット感、ファッション性を備えたすばらしい商品です。
  • 仕様
    紫外線をカットします。軽量タイプです。
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 曇り止め

  • レンズカラー

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

曇り止め

レンズカラー

内容量

最小発注数量
-
透明
1個
1個
透明AF
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,692
( 1,861 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,896
( 2,086 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

RM-17シリーズモールド付。

【特長】
・RM-17シリーズ(透明・透明AF・ミラー・黄色など)全てにモールドを取付けできます。
・超軽量・フィット感・ファッション性を備えたすばらしい商品です。
・ゴーグル並みの密着性。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ RM-17αのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護メガネ RM-17α
保護メガネ RM-17 ブルー
保護メガネ RM-17 スモーク
保護メガネ RM-17 透明
保護メガネ RM-17 イエロー
保護メガネ GARL
メーカー理研化学理研化学理研化学理研化学理研化学理研化学
通常価格1,692-1,1331,1731,123 -1,1191,475
通常出荷日在庫品1日目4日目5日目在庫品1日目4日目4日目
形状二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
UVカット
傷防止
レンズポリカハードコートポリカハードコートポリカハードコートポリカハードコートポリカハードコートポリカハードコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト