ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全ゴーグル RG-15

通常単価(税別)
1,348
税込単価
1,483
通常出荷日:5日目

エコノミータイプ、今までのゴーグルが大きい方へ。レンズはすべてAF(くもり止め)

  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • サイズ (mm)
    W152×H49
  • レンズ
    ポリカハードコートAF
  • 質量 (g)
    50
  • 特長
    エコノミータイプ、今までのゴーグルが大きい方へ。レンズはすべてAF(くもり止め)
  • タイプ
    エコノミー
  • 仕様
    レンズ交換が可能です。マスクの併用が可能です。紫外線をカットします。
  • 材質(フレーム)
    ポリカーボネイトとポリプロピレンの二重成型
  • 内容量
    1個

型番:

RG-15-CAF
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RG-15-CAFの仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
曇り止め
UVカット
傷防止
レンズ交換
サイズ(mm)
W152×H49
レンズ
ポリカハードコートAF
質量(g)
50
特長
エコノミータイプ、今までのゴーグルが大きい方へ。レンズはすべてAF(くもり止め)
タイプ
エコノミー
仕様
レンズ交換が可能です。マスクの併用が可能です。紫外線をカットします。
材質(フレーム)
ポリカーボネイトとポリプロピレンの二重成型
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RG-15-CAF

内容量

最小発注数量
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,348
( 1,483 )
5日目

詳細情報

基本情報

エコノミータイプ、今までのゴーグルが大きい方へ。レンズはすべてAF(くもり止め)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ゴーグル RG-15の型番RG-15-CAFのページです。 型番RG-15-CAFに関する仕様情報を記載しております。
安全ゴーグル RG-15のレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
破砕作業
1
満足度:1.0
曇り防止と書いてありますが、使ってるうちに雲って見えなくなる 隙間から粉塵が侵入してくる場合があった。

ミスミからのコメント

貴重なご意見ありがとうございます。 製造メーカーに共有し、今後の商品改良の参考とさせていただきます。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全ゴーグル RG-15
安全ゴーグル
Fine UVカットグラス FG-15
安全ゴーグル 保護メガネ MG-277
ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-501F
ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-502F
メーカー理研化学ミスミ山本光学ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,348785 -4,0103,0312,4712,761
通常出荷日5日目在庫品1日目3日目1日目2日目1日目
形状ゴーグルゴーグル一眼型メガネゴーグルゴーグルゴーグル
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
曇り止め
UVカット
傷防止

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト