17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防災面(直接装着用) 2030W-HG

通常単価(税別)
3,714
税込単価
4,085
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ガス切断・ガス溶接などの作業。電気溶接作業【特長】・ヘッドギアの額部分がスポンジで当たり柔らか。・ヘッ...

詳細を確認
  • 形状
    防災面
  • 用途
    溶接用
  • 商品タイプ
    本体
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • レンズ交換
  • 詳細タイプ
    直接装着用ダブル防災面
  • レンズ形状
    角型
  • レンズカラー
    G2/No.10
  • サイズ
    H215×W295×2
  • 前面
    H100×W190×2
  • 耐熱温度
    50~60

型番:

2030W-HG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2030W-HGの仕様・寸法情報

形状
防災面
用途
溶接用
商品タイプ
本体
曇り止め
傷防止
UVカット
耐静電性
レンズ交換
詳細タイプ
直接装着用ダブル防災面
レンズ形状
角型
レンズカラー
G2/No.10
サイズ
H215×W295×2
前面
H100×W190×2
耐熱温度
50~60

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
2030W-HG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,714
( 4,085 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ガス切断・ガス溶接などの作業。電気溶接作業

【特長】
・ヘッドギアの額部分がスポンジで当たり柔らか。
・ヘッドギアのロングセラー商品。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防災面(直接装着用) 2030W-HGの型番2030W-HGのページです。 型番2030W-HGに関する仕様情報を記載しております。
防災面(直接装着用) 2030W-HGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防災面(直接装着用) 2030W-HG
防災面(ヘルメット装着用)
防災用カブリ面
防災面用受金具
直かぶり型防災面(紫外線用)
TRUSCO ヘルメット取付型防災面用替レンズ
メーカー理研化学理研化学田中製作所理研化学理研オプテックトラスコ中山
通常価格3,7144,4764,200 -1,4006,9301,550 -
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目4日目1日目1日目〜
形状防災面防災面防災面防災面防災面防災面
用途溶接用防塵-防塵防塵防塵
商品タイプ本体本体本体オプション品本体オプション品
曇り止め-----
傷防止---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト