17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防災面用受金具【2個入り】

通常単価(税別)
1,400
税込単価
1,540
通常出荷日:4日目

ミゾ付ヘルメットで使用可能です。【特長】・X金具同様、あらゆるヘルメットに取付可能。・お手持のヘルメッ...

詳細を確認

型番:

RMKNG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

製品特長・仕様

外観図

防災面用受金具 RMKNG外観図

RMKNG

防災面用受金具 RSKNG外観図

RSKNG

製品の基本仕様・特長

型番タイプ質量(g)
RSKNGみぞ付きヘルメット用97(左右1組)
RMKNGMP型・野球帽型(みぞなし)併用96(左右1組)

RMKNGの仕様・寸法情報

形状
防災面
用途
防塵
商品タイプ
オプション品
傷防止
レンズ交換
詳細タイプ
RM受金具
25
隙間
2
ワイド
7
-
-

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • ワイド

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RMKNG

詳細タイプ

ワイド

最小発注数量
RM受金具
7
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400
( 1,540 )
4日目

詳細情報

基本情報

ミゾ付ヘルメットで使用可能です。
【特長】
・X金具同様、あらゆるヘルメットに取付可能。
・お手持のヘルメットに合った受金具をお選びください。
・装着するだけで、防災面が便利にお使いいただけます。
・RSKNG:みぞ付きヘルメット。
・RMKNG:MP型・野球帽型ヘルメット。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防災面用受金具の型番RMKNGのページです。 型番RMKNGに関する仕様情報を記載しております。
防災面用受金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防災面用受金具
防災用カブリ面
防災面(ヘルメット装着用)
直かぶり型防災面(紫外線用)
TRUSCO ヘルメット取付型防災面用替レンズ
田中製作所 防災面ヘルメット用クリア
メーカー理研化学田中製作所理研化学理研オプテックトラスコ中山田中製作所
通常価格1,4004,200 -4,8626,9301,550 -4,200
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目〜4日目
形状防災面防災面防災面防災面防災面防災面
用途防塵-防塵防塵防塵-
商品タイプオプション品本体本体本体オプション品本体
傷防止----
レンズ交換----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト