17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防災面(ヘルメット装着用)

通常単価(税別)
4,8624,475
税込単価
5,3484,923
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

ヘルメット装着用の防災面です。【用途】ガス切断・ガス溶接などの作業。電気溶接作業に使用されます。紫外線...

詳細を確認
  • 形状
    防災面
  • 用途
    防塵
  • 商品タイプ
    本体
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • ヘルメットの形状
    MP型・野球帽型
  • レンズカラー
    G2/No.10
  • レンズ
    アクリル
  • サイズ
    H215×W295×2
  • 前面
    H100×W190×2
  • 耐熱温度
    50~60

型番:

350W-MP
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

350W-MPの仕様・寸法情報

形状
防災面
用途
防塵
商品タイプ
本体
傷防止
レンズ交換
ヘルメットの形状
MP型・野球帽型
レンズカラー
G2/No.10
レンズ
アクリル
サイズ
H215×W295×2
前面
H100×W190×2
耐熱温度
50~60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
350W-MP
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,8624,475
( 4,923 )
4日目

詳細情報

基本情報

ヘルメット装着用の防災面です。
【用途】
ガス切断・ガス溶接などの作業。
電気溶接作業に使用されます。
紫外線・赤外線カットしてくれます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防災面(ヘルメット装着用)の型番350W-MPのページです。 型番350W-MPに関する仕様情報を記載しております。
防災面(ヘルメット装着用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防災面(ヘルメット装着用)
防災面(直接装着用) 2030W-HG
TRUSCO ヘルメット取付型防災面用替レンズ
防災用カブリ面
防災面用受金具
田中製作所 防災面ヘルメット用クリア
メーカー理研化学理研化学トラスコ中山田中製作所理研化学田中製作所
通常価格4,8623,9661,550 -4,200 -1,4004,200
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目〜4日目4日目4日目
形状防災面防災面防災面防災面防災面防災面
用途防塵溶接用防塵-防塵-
商品タイプ本体本体オプション品本体オプション品本体
傷防止---
レンズ交換---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト