17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電器 L11用

通常単価(税別)
7,814
税込単価
8,595
通常出荷日:9日目

【特長】防じんマスクBL-1005/1005Xに対応する充電器です。

型番:

L11-BCH
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L11-BCHの仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
その他
オプション
詳細タイプ
充電器L11用
適応マスク
BL-1005/1005X
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
L11-BCH

内容量

最小発注数量
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,814
( 8,595 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
防じんマスクBL-1005/1005Xに対応する充電器です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電器 L11用の型番L11-BCHのページです。 型番L11-BCHに関する仕様情報を記載しております。
充電器 L11用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電器 L11用
交換用アルファリングフィルター LAS-12型
交換用アルファリングフィルター BRD-7型
マイティミクロンフィルター1010用(防塵マスク交換用フィルター)
アルファリングフィルタLAS-51C(防塵マスク交換用フィルタ)
シゲマツ TWシリーズ用 防じんフィルタ
メーカー興研興研興研興研興研重松製作所
通常価格7,8148111,2111263601,274 -
通常出荷日9日目6日目8日目6日目6日目1日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプ充電器L11用交換用フィルタLAS-12型アルファリングタイプ---
適応マスクBL-1005/1005X1122R-03BL-100H-04/BL-200H/BL700HA-021010A-061180C-
内容量1個1箱(2個)1個1個1個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト