ファクトリーサプライ用品技術窓口

防塵マスクは、まず形状により使い捨て式と取り替え式の2種類に大きく分かれている。またそれぞれを粒子捕集効率により3段階に分類し、最も捕集効率の高いものを区分3、低いものを区分1としている。
さらにその粒子捕集効率試験を固体粒子である塩化ナトリウム(NaCl)で行うか、液体粒子であるフタル酸ジオクチル(DOP)で行うかにより、合計12種類に分類されている。この試験は、粒径、流量、試験時間ともに厳格な試験となっている。
| 試験粒子と 捕集効率 使い捨て式 /取替え式 | S | 試験粒子に固体の 塩化ナトリウム(NaCI) を用い測定 | L | 試験粒子に液体の フタル酸ジオクチル(DOP) を用い測定 | 区分 (粒子捕集効率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 使い捨て式 防じんマスク | DS1 | DL1 | 区分1:80.0%以上 | ||
| DS2 | DL2 | 区分2:95.0%以上 | ||||
| DS3 | DL3 | 区分3:99.9%以上 | ||||
| R | 取替え式 防じんマスク | RS1 | RL1 | 区分1:80.0%以上 | ||
| RS2 | RL2 | 区分2:95.0%以上 | ||||
| RS3 | RL3 | 区分3:99.9%以上 | ||||
【特長】
・電動ファン付き呼吸用保護具BL-700HA型/BL-200H型/BL-100H型用交換フィルター
・極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形し、高い捕集効率と長時間の使用が可能
・濾過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、より低い吸気抵抗を実現
・撥水加工で、液体が付着しても息苦しくならず、ミスト・オイルミストに対しても威力を発揮
・粒子捕集効率99.97%以上
・漏れ率0.1%以下
【用途】
・石綿除去作業、インジウム作業、ダイオキシン類対策(レベル1)対応
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

興研
アルファリングフィルタLAS-51C(防塵マスク交換用フィルタ)
4.7通常価格(税別):360円

スリーエムジャパン
Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2
4.5通常価格(税別):2,254円~

スリーエムジャパン
使い捨て式防じんマスク"8205"
4.5通常価格(税別):3,264円

スリーエムジャパン
使い捨て式防じんマスク"8822E"
0通常価格(税別):3,789円

バイリーンクリエイト
バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ
5通常価格(税別):2,880円~

スリーエムジャパン
使い捨て式防じんマスク 8710-DS1
4.5通常価格(税別):6,328円

スリーエムジャパン
使い捨て式防じんマスク"8812J"
4.2通常価格(税別):3,429円

アズワン
防塵マスク 1180C-05・フィルターLAS-51C
4通常価格(税別):390円~

アズワン
防塵マスク 1010A-05・マイティミクロンフィルタ-1010A用-02
0通常価格(税別):140円~