17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ファン付防じんマスク BL-50-03 電池・充電器付 BL-50-03
  • 電動ファン付防じんマスク BL-50-03 電池・充電器付
  • 接顔面

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電動ファン付防じんマスク BL-50-03 電池・充電器付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BL-50-03

2021年08月に販売終了となりました。

弊社での取り扱いを終了しました。代品はございません。

アーク溶接作業、トンネル建設作業、研磨作業など

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
電動ファン付防じん
規格
JIS
詳細タイプ
セプレートタイプ
仕様
電池・充電器付/PL95
適応マスク
BLA-6
公称稼働(h)
7以上
定格容量(mAh)
2000
質量(g)
224.5
交換用フィルタ
アルファリングフィルタBLA-6型
形式
標準形PAPR
等級
B級

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト