17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホース15mm×20mJ付

  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 商品用途
    防毒
  • 適応マスク
    SHV-105
  • ホース長 (m)
    20
  • ホース径 (mm)
    15
  • 内容量
    1本

型番:

HSJ-15-20
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSJ-15-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
防毒
適応マスク
SHV-105
ホース長(m)
20
ホース径(mm)
15
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSJ-15-20

内容量

最小発注数量
1本
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,229
( 12,352 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ホース長(m):20
・ホース径(mm):15
・内容量:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース15mm×20mJ付の型番HSJ-15-20のページです。 型番HSJ-15-20に関する仕様情報を記載しております。
ホース15mm×20mJ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホース15mm×20mJ付
エアラインホース 内径8mm×20m
エアラインホース 内径8mm×10m
マイティミクロンフィルター1型有機用
フィルター押え1型用
フィルター押え10型L用
メーカー興研興研興研興研興研興研
通常価格11,22914,1328,28210096121
通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目6日目5日目在庫品1日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ
商品用途防毒防毒防毒防毒防毒防毒
適応マスクSHV-10510-D-Z/12HV-Z/M5-Y/CM-1/S2-Z/AFP-110-D-Z/12HV-Z/M5-Y/CM-1/S2-Z/AFP-1KGC-1型L/S有機ガス用KGC-1型S用KGC-10型L用
ホース長(m)202010---
ホース径(mm)1588---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング