17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホース15mm×10mJ付 HSJ-15-10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ホース15mm×10mJ付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HSJ-15-10

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
・ホース長(m):10
・ホース径(mm):15
・用途:防毒

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
防毒
適応マスク
SHV-105
ホース長(m)
10
ホース径(mm)
15
内容量
1本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト