ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホースマスク サカヰ式SHV-105型(1本蛇管式)

通常単価(税別)
43,625
税込単価
47,988
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・小型の送風機(AC100V使用)から清浄空気を供給する電動送風機形ホースマスク・軽量で、広視...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    防毒
  • 規格
    JIS
  • 詳細タイプ
    電動送風機形
  • 仕様
    ダイヤル式風量調節コック、伝声器付。吸盤効果による高密着全面形マスク。目ガラス表面硬化処理。
  • 形式
    電動送風機形:1本蛇管式
  • 国家検定規格
    JIS T 8153準拠
  • アクセサリ(別売)
    サカヰ式電動送風機105型/スパイラルホース(内径15mm)
  • 内容量
    1組

ご注意

  • 橋梁の塗装作業では使用しないでください。本体を移動させやすいことから誤って有毒ガスなどを吸収する可能性があり危険です。厚生労働省より送気マスクを使用することが通達されています。剥離剤使用作業にはエアラインマスクを推奨いたします。

型番:

SHV-105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

目ガラス表面を硬化処理し、キズがつきにくい

送気マスク

  • 送気マスクはホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具。
  • コンプレッサや送風機が空気供給源となるものや着用者の肺の吸引力によるものがある。
  • さまざまな種類の送気マスクの中から正しく機種を選定することで、「酸素欠乏環境」、「有害物質が高濃度で発生している環境」、「有害性の高い物質が発生している環境」で使用することも可能。
  • ※ 作業環境を正しく把握し、対応する性能をもつ送気マスクを使用してください。
ホースマスク SHV-105の外観

ホースマスク SHV-105の外観

  • 規格 : JIS T 8153 準拠
  • 種類 : ホースマスク / 電動送風機形 / 面体形(全面形)
  • ダイヤル式風量調節コック付き
  • ブルーの携帯袋付き
  • 吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用

製品仕様

顔へフィットしやすい面体

顔へフィットしやすい面体
広く柔軟な特殊カーブを持つ接顔部の形状が、吸盤効果を生みだして密着性を高める「HAWC(High Adaptable Wide Concave / 独自の接顔部構造)リップ」を採用し、高気密、広視界、軽量を実現。

高い防護性能を持つプレッシャデマンド形エアラインマスク

高い防護性能を持つプレッシャデマンド形エアラインマスク
呼吸に応じた必要量の空気を供給し、さらに、呼吸の吸気や排気に関わらず、面体内を陽圧(外気より高い圧力)に保つ構造を持つのがプレッシャデマンド形エアラインマスク。そのため万が一、面体と顔面との間にすき間が生じても、面体内から外へ空気が噴出するため、外気の侵入を防いで、より安全に作業が可能。

静電気帯電防止用エアラインマスク

静電気帯電防止用エアラインマスク
可燃性物質が存在する環境では、人体に帯電した静電気が放電することにより、可燃性物質に引火して、爆発・火災を引き起こす可能性がある。サカヰ式逃電アース形は、このような静電気の放電を防ぐため、ゴム部やプラスチック部に導電処理が施されている。人体に帯電した静電気をマスク、連結管、ろ過筒、耐圧ホースを通じて強制的に大地に流して逃がすので、可燃性ガスなどの環境でもより安全に使用可能。

SHV-105の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
防毒
規格
JIS
詳細タイプ
電動送風機形
仕様
ダイヤル式風量調節コック、伝声器付。吸盤効果による高密着全面形マスク。目ガラス表面硬化処理。
形式
電動送風機形:1本蛇管式
国家検定規格
JIS T 8153準拠
アクセサリ(別売)
サカヰ式電動送風機105型/スパイラルホース(内径15mm)
内容量
1組
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SHV-105

内容量

最小発注数量
1組
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,625
( 47,988 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型の送風機(AC100V使用)から清浄空気を供給する電動送風機形ホースマスク
・軽量で、広視野・高気密の得られるハイスコープV字面体他に半面D型面体仕様あり
・1本蛇管式タイプ(作業性に優れる2本蛇管式タイプあり)
・吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用の全面形マスク
・マスクをしたまま会話や指示が可能。伝声器付マスク
・目ガラス表面を硬化処理し、キズが つきにくい
【用途】
・密閉された部屋・タンク・マンホール内などの局所作業10~20mで清浄空気が得られる場所に最適

ご注意

  • 橋梁の塗装作業では使用しないでください。本体を移動させやすいことから誤って有毒ガスなどを吸収する可能性があり危険です。厚生労働省より送気マスクを使用することが通達されています。剥離剤使用作業にはエアラインマスクを推奨いたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースマスク サカヰ式SHV-105型(1本蛇管式)の型番SHV-105のページです。 型番SHV-105に関する仕様情報を記載しております。
ホースマスク サカヰ式SHV-105型(1本蛇管式)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q電動送風機形ホースマスクは、酸素欠乏環境(14%以下)で使用できますか?
A
使用できません。酸素欠乏症環境(14%以下)、有毒ガスが高濃度で出ているところでは使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースマスク サカヰ式SHV-105型(1本蛇管式)
エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式10号D-Z型
エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式12号HV-Z型
直結式小型防毒マスク サカヰ式 GW-7-03型
直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-6-02型
直結式小型防毒マスク サカヰ式 RR-7-05型
メーカー興研興研興研興研興研興研
通常価格43,62528,70742,7922,0892,0902,978
通常出荷日在庫品1日目8日目7日目6日目9日目6日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途防毒防毒防毒防毒防毒防毒
規格JISJISJIS---
詳細タイプ電動送風機形面体形エアライン軽量ダブルタイプ長時間タイプダブルタイプ
仕様ダイヤル式風量調節コック、伝声器付。吸盤効果による高密着全面形マスク。目ガラス表面硬化処理。伝声器伝声器付。吸盤効果による高密着全面形マスク。目ガラス表面硬化処理。アンダーチン、シリコーン、Sサイズ有アンダーチン、シリコーンアンダーチン、シリコーン、Sサイズ有
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト