17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホースマスク サカヰ式1号H-C型(2本蛇管式) 1-H-C
  • ホースマスク サカヰ式1号H-C型(2本蛇管式)
  • ホースマスク サカヰ式1号H-C型(2本蛇管式)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ホースマスク サカヰ式1号H-C型(2本蛇管式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-H-C

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

素早く繰り出せるホースリールを採用した肺力吸引型ホースマスク。
【特長】
・着用者の自己肺力で作業環境外の清浄空気を吸引。
・車載、持ち運びに適したトランクケース一体型。
・ホースはつぶれにくいピアノ線入り。
・電源不要。ホース長10m。
・吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用。伝声器付き。
・目ガラス表面を硬化処理し、キズがつきにくい。
【用途】
・密閉された部屋・タンク・マンホール内などの局所作業(10m以内で清浄空気が得られる場所)に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
防毒
規格
JIS
詳細タイプ
肺力吸引形
仕様
伝声器、ホークリッブ、表面硬化
寸法(HxWxD)(mm)
450x580x265
ホース長(m)
約10
内容量
1組

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト