17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアラインマスク用耐圧ホース 逃電アース形用 10m HSE-10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアラインマスク用耐圧ホース 逃電アース形用 10m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HSE-10

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ホース先端は導電処理を施し、静電気を大地に流せるようにアース線付きの逃電用ホース。
【特長】
・導電処理を施したホースの先端には、静電気を大地に流せるように、アース線が取り付けてある。
・逃電エアラインマスクと空気供給源を接続する耐圧ホース。
・内径8mmで、ホース長10m。防毒マスク用パーツ。
【用途】
・エアラインマスク(静電気対策用)に空気呼吸用のエアーを搬送するのに最適。
・溜まった静電気を逃がすことが可能。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
防毒
詳細タイプ
静電気帯電防止用エアライン
ホース長(m)
10
内容量
1本(10m)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト