17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

送気マスク 18HVT-Y 18HVT-Y

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

送気マスク 18HVT-Y

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

18HVT-Y

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

静電気帯電防止専用の防毒マスク。
【特長】
・静電気の放電を防ぐために、ゴム部やプラスチック部に導電処理が施されている。
・人体に帯電した静電気をマスク、連結管、ろ過筒、耐圧ホースで強制的に大地に流して逃がすシステム。
・可燃性ガスの環境でもより安全に使用できる。
【用途】
・ガス、粉じんなどの予防に利用可能。
・静電気の放電火花による爆発の危険性がある環境での安全対策として最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
防毒
規格
JIS
詳細タイプ
逃電アース形
仕様
伝声器、ホークリッブ、表面硬化
アクセサリ(別売)
耐圧ホース逃電アース形(内径8mm)
内容量
1組
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト