17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

定置式ろ過筒TR-02 TR-02-ATSU
  • TR-02
  • TR-02-ATSU

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

定置式ろ過筒TR-02

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TR-02-ATSU

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

コンプレッサから送られる空気に含まれる微細粉じんやオイルミストを除去する定置式ろ過筒。
【特長】
・交換用内筒には高性能ミクロンフィルターと吸着剤を内蔵。カートリッジ式なので交換が容易。
・扱いやすいシンプル構造で、持ち運びに便利なグリップ・固定穴付き。
・最大4人まで接続可能。
・圧力計付き。
【用途】
・興研エアラインマスクと一緒に使用して、コンプレッサーからの臭いとほこりを防ぐ防毒マスク用パーツ。
※一酸化炭素など有害性の高いものを除去する商品ではありません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
防毒
詳細タイプ
定置式ろ過筒
仕様
圧力計付属あり
寸法(HxWxD)(mm)
220×152×275
最高使用圧力
0.98MPa
重量
約9.3kg
吐出口
G1/4オネジ
流入口
G3/4オネジ
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト