17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアラインホース 内径8mm×30m HS-8-30

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアラインホース 内径8mm×30m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HS-8-30

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

エアラインマスクに空気呼吸用のエアーを搬送する際に便利な防毒マスク用パーツ。
【特長】
・エアラインマスクと空気供給源を接続する耐圧ホース。
・内径8mmで、ホース長30m。
・エアーを搬送する際に便利な耐圧ホース。
【用途】
・エアラインマスクに空気呼吸用のエアーを搬送する際に最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
防毒
詳細タイプ
ホース長30m
適応マスク
10-D-Z/12HV-Z/M5-Y/CM-1/S2-Z/AFP-1
ホース長(m)
30
ホース径(mm)
8
内容量
1本(30m)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト