17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアラインホース 内径8mm×10m

通常単価(税別)
8,2828,033
税込単価
9,1108,836
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・エアラインマスクと空気供給源を接続する耐圧ホース・内径8mm・ホース長10m【用途】・エアラ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 商品用途
    防毒
  • 詳細タイプ
    ホース長10m
  • 適応マスク
    10-D-Z/12HV-Z/M5-Y/CM-1/S2-Z/AFP-1
  • ホース長 (m)
    10
  • ホース径 (mm)
    8
  • 内容量
    1本(10m)

型番:

HS-8-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

エアラインホース8mm×10mの外観

外観

選定サポート情報

【送気マスクの仕様】

送気マスクはホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具。コンプレッサや送風機が空気供給源となるものや着用者の肺の吸引力によるものがある。
さまざまな種類の送気マスクの中から正しく機種を選定することで、酸素欠乏環境・有害物質が高濃度で発生している環境・有害性の高い物質が発生している環境で使用することも可能。
作業環境を正しく把握し、対応する性能をもつ送気マスクを使用する必要がある。

【送気マスクの種類】

  • ※ 粒子捕集効率のほか、吸気抵抗、排気抵抗も区分毎に規定されている。
エアラインマスク
圧縮空気を供給
(コンプレッサ等の設備必要)
プレッシャデマンド形
高度の気密性を必要とする
環境での作業
面体形
17号HVG-ZW型など
 
デマンド形
着用者に必要なだけ空気を送るタイプ
  
一定流量形
広範囲な定常的長時間連続作業
面体形携帯式ろ過筒形
12号HV-Y型など
定置式ろ過筒形
10号D-Z型など
フード形携帯式ろ過筒形
M5-Y型など
定置式ろ過筒形
S2-Z型など
ファイスシールド形
AFP-1型
 
ホースマスク
大気中の空気を送風・吸引
(コンプレッサ等の設備不要)
電動送風機形面体形SHV-105型など 
肺力吸引形面体形1号H-C型など 
顔へフィットしやすい面体

顔へフィットしやすい面体

広く柔軟な特殊カーブを持つ接顔部の形状が、吸盤効果を生みだして密着性を高めるHAWC(High Adaptable Wide Concave / 独自の接顔部構造)リップを採用。
高気密、広視界、軽量を実現している。

高い防護性能を持つプレッシャデマンド形エアラインマスク

高い防護性能を持つプレッシャデマンド形エアラインマスク

呼吸に応じた必要量の空気を供給し、さらに、呼吸の吸気や排気に関わらず、面体内を陽圧(外気より高い圧力)に保つ構造を持つのがプレッシャデマンド形エアラインマスク。
そのため万が一、面体と顔面との間にすき間が生じても、面体内から外へ空気が噴出するため、外気の侵入を防いで、より安全に作業することができる。

静電気帯電防止用エアラインマスク

静電気帯電防止用エアラインマスク

可燃性物質が存在する環境では、人体に帯電した静電気が放電することにより、可燃性物質に引火して、爆発・火災を引き起こす可能性がある。
サカヰ式逃電アース形は、このような静電気の放電を防ぐため、ゴム部やプラスチック部に導電処理が施されている。人体に帯電した静電気をマスク、連結管、ろ過筒、耐圧ホースを通じて強制的に大地に流して逃がすので、可燃性ガスなどの環境でもより安全に使用できる。

HS-8-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
防毒
詳細タイプ
ホース長10m
適応マスク
10-D-Z/12HV-Z/M5-Y/CM-1/S2-Z/AFP-1
ホース長(m)
10
ホース径(mm)
8
内容量
1本(10m)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
HS-8-10

内容量

最小発注数量
1本(10m)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,2828,033
( 8,836 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアラインマスクと空気供給源を接続する耐圧ホース
・内径8mm
・ホース長10m
【用途】
・エアラインマスクに空気呼吸用のエアーを搬送するのに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアラインホース 内径8mm×10mの型番HS-8-10のページです。 型番HS-8-10に関する仕様情報を記載しております。
エアラインホース 内径8mm×10mのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qホースの収納に困っています。簡単に巻き取れる専用のリールはありませんか?
A
専用のホースリールがあります。ホースリールに収納されている状態でも使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアラインホース 内径8mm×10m
エアラインホース 内径8mm×20m
ホース15mm×20mJ付
フィルター押え10型L用
吸収缶 KGC-10LC 有機
吸収缶 サカヰ式KGC-1型M 有機ガス用
メーカー興研興研興研興研興研興研
通常価格8,28214,13211,229121323297
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目21日目9日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ
商品用途防毒防毒防毒防毒防毒防毒
詳細タイプホース長10mホース長20m-フィルター押え有機ガス用有機ガス用
適応マスク10-D-Z/12HV-Z/M5-Y/CM-1/S2-Z/AFP-110-D-Z/12HV-Z/M5-Y/CM-1/S2-Z/AFP-1SHV-105KGC-10型L用--
ホース長(m)102020---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング