17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

送気マスク AFP-1 AFP-1
  • 送気マスク AFP-1
  • 送気マスク AFP-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

送気マスク AFP-1

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AFP-1

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

装着圧迫感の少ないフェイスシールド形の防毒マスク。
【特長】
・フェイスシールドに顔をあてるだけのルーズフィットで、圧迫感が少なく装着できるエアラインマスク。
・アイピース交換が可能。
・目ガラスはアクリル素材を採用している。
・オプションでフードが取り付けられる。
【用途】
・ガス、粉じんなどにおける環境での、予防対策として利用可能。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
防毒
規格
JIS
詳細タイプ
フェイスシールド形
目ガラス
アクリル
アクセサリ(別売)
コーケンエアラインホース(内径8mm)/定置式ろ過筒TR-02型(写真は圧力計付)(別売)
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト