17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式M5-Y型

通常単価(税別)
22,88522,198
税込単価
25,17424,418
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・半身タイプ・目ガラス交換可能・エアラインマスク フード形(一定流量形)・広視界のスタンダード...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    防毒
  • 規格
    JIS
  • 詳細タイプ
    スタンダードタイプ
  • フード部
    軟質塩化ビニル
  • 目ガラス
    アクリル
  • アクセサリ(別売)
    コーケンエアラインホース(内径8mm)(別売)
  • 内容量
    1組

型番:

M5-Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

空気圧縮機、圧縮空気管、高圧空気容器などから、耐圧ホースを通じてエアーを供給するタイプのマスク

送気マスク

  • 送気マスクはホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具。
  • コンプレッサや送風機が空気供給源となるものや着用者の肺の吸引力によるものがある。
  • さまざまな種類の送気マスクの中から正しく機種を選定することで、「酸素欠乏環境」、「有害物質が高濃度で発生している環境」、「有害性の高い物質が発生している環境」で使用することも可能。
  • ※ 作業環境を正しく把握し、対応する性能をもつ送気マスクを使用すること。
送気マスク M5-Yの外観

送気マスク M5-Yの外観

  • 規格 : JIS T 8153 準拠
  • 種類 : エアラインマスク / 一定流量形 / フード形 / 携帯式ろ過筒型
  • 耐薬品生地使用した広視界のスタンダードタイプ
  • ヘルメット用(ヘルメットは含まれない)
  • 供給エアに含まれるオイルミスト等を除去する携帯式ろ過筒付
  • 風量調節コック付き(回転ミス防止構造)
  • フード部 : 軟質塩化ビニール
  • 目ガラス : アクリル

製品仕様

顔へフィットしやすい面体

顔へフィットしやすい面体
広く柔軟な特殊カーブを持つ接顔部の形状が、吸盤効果を生みだして密着性を高める「HAWC(High Adaptable Wide Concave / 独自の接顔部構造)リップ」を採用し、高気密、広視界、軽量を実現。

高い防護性能を持つプレッシャデマンド形エアラインマスク

高い防護性能を持つプレッシャデマンド形エアラインマスク
呼吸に応じた必要量の空気を供給し、さらに、呼吸の吸気や排気に関わらず、面体内を陽圧(外気より高い圧力)に保つ構造を持つのがプレッシャデマンド形エアラインマスク。そのため万が一、面体と顔面との間にすき間が生じても、面体内から外へ空気が噴出するため、外気の侵入を防いで、より安全に作業が可能。

静電気帯電防止用エアラインマスク

静電気帯電防止用エアラインマスク
可燃性物質が存在する環境では、人体に帯電した静電気が放電することにより、可燃性物質に引火して、爆発・火災を引き起こす可能性がある。サカヰ式逃電アース形は、このような静電気の放電を防ぐため、ゴム部やプラスチック部に導電処理が施されている。人体に帯電した静電気をマスク、連結管、ろ過筒、耐圧ホースを通じて強制的に大地に流して逃がすので、可燃性ガスなどの環境でもより安全に使用可能。

M5-Yの仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
防毒
規格
JIS
詳細タイプ
スタンダードタイプ
フード部
軟質塩化ビニル
目ガラス
アクリル
アクセサリ(別売)
コーケンエアラインホース(内径8mm)(別売)
内容量
1組

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
M5-Y

内容量

最小発注数量
1組
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,88522,198
( 24,418 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・半身タイプ
・目ガラス交換可能
・エアラインマスク フード形(一定流量形)
・広視界のスタンダードタイプ送気マスク(耐薬品性生地使用)
・呼吸の保護だけでなく、顔、肩なども保護します
・MP型保護帽用(製品には含まれない)。作業帽着用時にはM6型用あり
・供給工アーに含まれるオイルミスト等を除去する携帯式ろ過筒付
・風量調節コック付き(回転ミス防止構造)
【用途】
・ガスと粉じんが混在する作業全般に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式M5-Y型の型番M5-Yのページです。 型番M5-Yに関する仕様情報を記載しております。
エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式M5-Y型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qフード型に必要な空気供給量を教えてください。
A
最低120L/min以上必要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式M5-Y型
エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式S2-Z型
エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式10号D-Z型
エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式12号HV-Z型
ホースマスク サカヰ式SHV-105型(1本蛇管式)
直結式小型防毒マスク サカヰ式 GW-7-03型
メーカー興研興研興研興研興研興研
通常価格22,88527,48728,70742,79243,6252,089
通常出荷日在庫品1日目8日目8日目7日目在庫品1日目6日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途防毒防毒防毒防毒防毒防毒
規格JISJISJISJISJIS-
詳細タイプスタンダードタイプ-面体形エアライン電動送風機形軽量ダブルタイプ
フード部軟質塩化ビニル帆布----
よく一緒に購入される商品

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト