ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸収缶 KGC-10MC-03型 有機ガス・粉じん用 KGC-10MC-03

吸収缶 KGC-10MC-03型 有機ガス・粉じん用

通常単価(税別)
358
税込単価
394
通常出荷日:21日目

G-7/GW-7/HV-7型に対応した直結式小型防毒マスク用パーツ。【特長】・高性能フィルタの原反型抜...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 商品用途
    防毒
  • 詳細タイプ
    有機ガス用
  • 通気抵抗 (Pa)
    160
  • 国家検定合格
    TN184
  • 適応吸収缶 (分)
    80
  • 捕集効率 (%)
    80
  • 質量 (g)
    46.5
  • 国家検定規格
    S1
  • 試験ガス
    シクロヘキサン
  • 試験ガス(濃度) (ppm)
    5
  • 試験濃度 (%(ppm))
    0.03(300)
  • 使用可能マスク
    G-7/GW-7/HV-7
  • 内容量
    1個

型番:

KGC-10MC-03
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

有毒ガスと防毒マスク

化学薬品の種類は何万種類もあり、その多くは高濃度のガスを吸入することによる急性中毒や、低濃度のガスを長期にわたり吸入することで健康障害を受ける可能性がある。また、わずかな量でも著しく有害なものや、気付かないうちに除々に体をむしばむものなどその害も様々。
有毒ガスを防ぐための防毒マスクは、ガスの濃度や種類に応じた吸収缶を使用しないと全く効果がない。また除毒方法もそれぞれの吸収缶によって異なる。

 

防毒マスクを使用する際の濃度上限

防毒マスクは、作業環境中の酸素濃度が18%以上で、常温、常湿、常圧の環境であり、発生する有毒ガスの濃度が以下の範囲である場合に使用を限る。

 

防毒マスクの選択方法(国家検定規格による)

選択方法図

選択方法図

  • 目に刺激がある場合は、全面形を使用すること。
  • 粉じんが有毒ガス、蒸気と混在している環境では、粉じん等を捕集するフィルタを有する吸収缶を選択。
  • 国家検定規格では上記のように吸収缶の種類によって定められているほか、JIS 規格(JIS T 8150 呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法)や日本呼吸用保護具工業会の指針では面体の種類によって基準が設けられている。
 

防毒マスク用吸収缶の種類

適応ガスハロゲン
ガス
酸性ガス有機ガスアンモニア亜硫酸
ガス
シアン化
水素
(青酸ガス)
硫化水素エチレン
オキシド
ホルム
アルデヒド
記号ABCHSJK--
試験ガス塩素塩化水素シクロ
ヘキサン
アンモニア亜硫酸
ガス
シアン化
水素
硫化水素エチレン
オキシド
ホルム
アルデヒド
シクロヘキサン





0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
1.0%
(10000ppm)
0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
--




0.02%
(200ppm)
0.03%
(300ppm)
0.03%
(300ppm)
0.1%
(1000ppm)
0.03%
(300ppm)
-0.02%
(200ppm)
0.003%
(30ppm)
0.002%
(20ppm)
0.03%
(300ppm)
最大許容透過
限度(濃度)
1ppm5ppm5ppm50ppm5ppm5ppm10ppm1ppm0.1ppm
5ppm
 

高性能防毒マスク

防毒マスクはマスクや吸収缶を正しく選択することに加えマスクを顔にしっかり密着させて装着することが重要。マスクが顔に密着せず、接顔部にすき間があれば、そこから有毒ガスが漏れ込むおそれがあり、それではマスクを装着する意味がない。
興研のマスクには顔にしっかり密着させるための様々な技術が取り入れられている。

 

顔へのフィットを向上させる面体技術

シリコーン面体 シリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着可能。物性としても安定。 フリーポジションアンダーチン 密着性を追求した特殊な接顔形状。漏れ込みが起こりやすい鼻の付け根に合わせてからアゴ部を装着することにより、1つの面体でいろいろな大きさの顔にもよくフィットする。

シリコーン面体
シリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着可能。物性としても安定。
フリーポジションアンダーチン

密着性を追求した特殊な接顔形状。漏れ込みが起こりやすい鼻の付け根に合わせてからアゴ部を装着することにより、1つの面体でいろいろな大きさの顔にもよくフィットする。

HAWCリップ 装着時にしっかりと顔面に吸い付くような「吸盤効果」が得られる設計で、高い密着性を実現。

HAWCリップ
装着時にしっかりと顔面に吸い付くような「吸盤効果」が得られる設計で、高い密着性を実現。

しめひも 頭の形状に合わせた3次元立体形状ポリバンドのしめひも採用。すっぽりと頭に納まり、フィット感、密着性を向上。

しめひも
頭の形状に合わせた3次元立体形状ポリバンドのしめひも採用。すっぽりと頭に納まり、フィット感、密着性を向上。

フィットチェッカー内蔵 フィットチェッカーが内蔵されているマスクは、いつでも密着性の確認が可能。

フィットチェッカー内蔵
フィットチェッカーが内蔵されているマスクは、いつでも密着性の確認が可能。

 

気密性にこだわった構造

ボンネット二重構造 ボンネット二重構造により、ボンネット内に格納した排気弁は、風などの外的要因に影響を受けない。そしてボンネット内に滞留した呼気が、バリアーのように常時外気に干渉し、排気弁を守り排気弁の優れた作動気密性を実用状態において高める。 ボンネット面体は、従来アゴ部にあった排気弁を、マスク上部に取付ける設計で、下方視野に優れ作業性もアップ。

ボンネット二重構造

ボンネット二重構造により、ボンネット内に格納した排気弁は、風などの外的要因に影響を受けない。そしてボンネット内に滞留した呼気が、バリアーのように常時外気に干渉し、排気弁を守り排気弁の優れた作動気密性を実用状態において高める。
ボンネット面体は、従来アゴ部にあった排気弁を、マスク上部に取付ける設計で、下方視野に優れ作業性もアップ。

 

KGC-10MC-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
防毒
詳細タイプ
有機ガス用
通気抵抗(Pa)
160
国家検定合格
TN184
適応吸収缶(分)
80
捕集効率(%)
80
質量(g)
46.5
国家検定規格
S1
試験ガス
シクロヘキサン
試験ガス(濃度)(ppm)
5
試験濃度(%(ppm))
0.03(300)
使用可能マスク
G-7/GW-7/HV-7
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 21日以内

型番リスト

表示件数
型番
KGC-10MC-03

内容量

最小発注数量
1個
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
358
( 394 )
21日目

詳細情報

基本情報

G-7/GW-7/HV-7型に対応した直結式小型防毒マスク用パーツ。
【特長】
・高性能フィルタの原反型抜き後の、余ったフィルタを再加工したパイプロミクロンフィルター内蔵
・直結式小型防毒マスク用吸収缶の区分はS1
・軽量・コンパクトタイプ
・S1フィルタ内蔵の有機ガス用吸収缶
・フィットテスターJ型使用
【用途】
・塗装作業(吹き付けにより塗装ミストが発生する作業)に最適
・有機ガス発生時に同時に粉じんが発生する場合に使用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸収缶 KGC-10MC-03型 有機ガス・粉じん用の型番KGC-10MC-03のページです。 型番KGC-10MC-03に関する仕様情報を記載しております。
吸収缶 KGC-10MC-03型 有機ガス・粉じん用のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
シロアリ駆除防毒マスク用
4
満足度:4.0
KGC-10MC-04型と同等品とのことでシロアリ駆除の防毒マスクの吸収缶と同じ製品であると確認できましたので 安心して...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどんなガスにも対応できますか?
A
対応できません。吸収缶は、ガスの種類で使用できる吸収缶が違います。
Q開封前の吸収缶の保管期限を教えてください。
A
2年間になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸収缶 KGC-10MC-03型 有機ガス・粉じん用
吸収缶 KGC-10LMC型 有機ガス・粉じん用
吸収缶 KGC-10LC 有機
吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 有機ガス用
吸収缶 KGC-10L FA ホルムアルデヒド
吸収缶 サカヰ式 KGC-10型 有機ガス用
メーカー興研興研興研興研興研興研
通常価格35839,005323297588335
通常出荷日21日目15日目21日目9日目在庫品1日目21日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ
商品用途防毒防毒防毒防毒防毒防毒
詳細タイプ有機ガス用有機ガス用有機ガス用有機ガス用ホルムアルデヒド用有機ガス用
通気抵抗(Pa)160210110115以下135100以下
国家検定合格TN184TN305TN268TN36TN306-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング