ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

マイティミクロンフィルター1型有機用

マイティミクロンフィルター1型有機用 MM-FILC
通常単価(税別)
100
税込単価
110
通常出荷日:6日目

防毒マスク用吸収缶に取付可能な高性能フィルター。【特長】・ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集す...

詳細を確認

型番:

MM-FILC
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MM-FILCの仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
防毒
適応マスク
KGC-1型L/S有機ガス用
対応吸収缶(別売)
 KGC-1型S、L
内容量
1枚
-
-

商品情報

防毒マスク用吸収缶に取付可能な高性能フィルタ

フィルタの外観

フィルタの外観

  • ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。塗装作業などの吹き付けにより塗装ミストが発生する作業や、それに加えて粉塵も同時に発生する場合といった、粉塵や有機ミストが混載する環境に最適。
  • 粒子捕集効率80%以上。
  • 吸収缶KGC-1L/S有機ガス用に取り付けて、防塵機能付き吸収缶として使用可能。吸収缶とフィルタを取り付けるには、必ずフィルタ押さえが必要。

吸収缶について

吸収缶

吸収缶

吸収缶とは、活性炭の吸着現象を利用して、環境中の空気から有害ガス・蒸気を除去するもの。吸収缶の吸着能力は有限であり、ある量の有害ガス・蒸気を吸着すると吸収缶の飽和現象が起こり、防毒マスクを装着していても有害ガス・蒸気は吸着されず吸入してしまうことになる。それを防ぐために、有効時間を過ぎる前に新しい吸収缶に交換することが必要。

呼吸缶の交換時期の目安

呼吸缶の交換時期の目安

吸収缶の有効時間は、使用する有害物質の種類・作業場所の濃度・温度・湿度・作業者の呼吸量・保管方法に左右される。作業環境・作業時間から余裕のある使用限度時間をあらかじめ設定し、その設定時間を限度に交換。また、使用中に臭気を感じたり、異常を感じたりした場合は直ちに新しい呼吸缶に取り替える。

型番リスト

表示件数
型番
MM-FILC

内容量

最小発注数量
1枚
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100
( 110 )
6日目

詳細情報

基本情報

防毒マスク用吸収缶に取付可能な高性能フィルター。
【特長】
・ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する高性能フィルター
・粒子捕集効率80%以上
・吸収缶KGC-1型L/S有機ガス用に取付け防塵機能付き吸収缶に使用可能(フィルタ押さえが必要)
【用途】
・粉塵や有害ミストの混載する環境に最適
・塗装作業など、吹き付けにより塗装ミストが発生する作業や、同時に粉塵が発生する場合に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイティミクロンフィルター1型有機用の型番MM-FILCのページです。 型番MM-FILCに関する仕様情報を記載しております。
マイティミクロンフィルター1型有機用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q防毒マスクの吸収缶に取り付けるオプションの粉じん用フィルターには規格はありますか?
A
国家検定があります。性能に応じて区分が決められています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイティミクロンフィルター1型有機用
フィルター押え1型用
フィルター押え10型L用
ホース15mm×20mJ付
エアラインホース 内径8mm×10m
エアラインホース 内径8mm×20m
メーカー興研興研興研興研興研興研
通常価格1009612111,2298,28214,132
通常出荷日6日目5日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ
商品用途防毒防毒防毒防毒防毒防毒
適応マスクKGC-1型L/S有機ガス用KGC-1型S用KGC-10型L用SHV-10510-D-Z/12HV-Z/M5-Y/CM-1/S2-Z/AFP-110-D-Z/12HV-Z/M5-Y/CM-1/S2-Z/AFP-1
対応吸収缶(別売) KGC-1型S、LKGC-1型シリーズL及びS----
内容量1枚1個1個1本1本(10m)1本(20m)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング