17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アンモニア用吸収缶 KGC-1型L

通常単価(税別)
441
税込単価
485
通常出荷日:9日目

軽量で呼吸が楽なプラスチック吸収缶。【特長】・直結式小型防毒マスク用吸収缶。長時間タイプ・R-5/R-...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 商品用途
    防毒
  • 詳細タイプ
    アンモニア用
  • 適応吸収缶 (分)
    140
  • 捕集効率 (%)
    80
  • 試験ガス
    アンモニア
  • 試験ガス(濃度) (ppm)
    50
  • 試験濃度 (%(ppm))
    0.1(1000)
  • 使用可能マスク
    R-5/R-5X/R-8A/RR-7/DD-3/R-6/R-6X/1761G
  • 内容量
    1個

型番:

KGC-1LH
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

防毒マスクの選択方法(国家検定規格による)

選択方法図

選択方法図

  • 目に刺激がある場合は、全面形を使用すること。
  • 粉じんが有毒ガス、蒸気と混在している環境では。粉じん等を捕集するフィルタを有する吸収缶を選ぶ。
  • 国家検定規格では上記のように吸収缶の種類によって定められているほか、JIS 規格(JIS T 8150 呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法)や日本呼吸用保護具工業会の指針では面体の種類によって基準が設けられている。

防毒マスク用吸収缶の種類

適応ガスハロゲン
ガス
酸性ガス有機ガスアンモニア亜硫酸
ガス
シアン化
水素
(青酸ガス)
硫化水素エチレン
オキシド
ホルム
アルデヒド
記号ABCHSJK--
試験ガス塩素塩化水素シクロ
ヘキサン
アンモニア亜硫酸
ガス
シアン化
水素
硫化水素エチレン
オキシド
ホルム
アルデヒド
シクロヘキサン





0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
1.0%
(10000ppm)
0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
--




0.02%
(200ppm)
0.03%
(300ppm)
0.03%
(300ppm)
0.1%
(1000ppm)
0.03%
(300ppm)
-0.02%
(200ppm)
0.003%
(30ppm)
0.002%
(20ppm)
0.03%
(300ppm)
最大許容透過
限度(濃度)
1ppm5ppm5ppm50ppm5ppm5ppm10ppm1ppm0.1ppm
5ppm

顔へのフィットを向上させる面体技術

シリコーン面体 シリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着可能。物性としても安定。 フリーポジションアンダーチン 密着性を追求した特殊な接顔形状。漏れ込みが起こりやすい鼻の付け根に合わせてからアゴ部を装着することにより、1つの面体でいろいろな大きさの顔にもよくフィットする。

シリコーン面体
シリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着可能。物性としても安定。

フリーポジションアンダーチン
密着性を追求した特殊な接顔形状。漏れ込みが起こりやすい鼻の付け根に合わせてからアゴ部を装着することにより、1つの面体でいろいろな大きさの顔にもよくフィットする。

HAWCリップ 装着時にしっかりと顔面に吸い付くような「吸盤効果」が得られる設計で、高い密着性を実現。

HAWCリップ
装着時にしっかりと顔面に吸い付くような「吸盤効果」が得られる設計で、高い密着性を実現。

しめひも 頭の形状に合わせた3次元立体形状ポリバンドのしめひも採用。すっぽりと頭に納まり、フィット感、密着性を向上。

しめひも
頭の形状に合わせた3次元立体形状ポリバンドのしめひも採用。すっぽりと頭に納まり、フィット感、密着性を向上。

フィットチェッカー内蔵 フィットチェッカーが内蔵されているマスクは、いつでも密着性の確認が可能。

フィットチェッカー内蔵
フィットチェッカーが内蔵されているマスクは、いつでも密着性の確認が可能。

KGC-1LHの仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
防毒
詳細タイプ
アンモニア用
適応吸収缶(分)
140
捕集効率(%)
80
試験ガス
アンモニア
試験ガス(濃度)(ppm)
50
試験濃度(%(ppm))
0.1(1000)
使用可能マスク
R-5/R-5X/R-8A/RR-7/DD-3/R-6/R-6X/1761G
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
KGC-1LH

内容量

最小発注数量
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
441
( 485 )
9日目

詳細情報

基本情報

軽量で呼吸が楽なプラスチック吸収缶。
【特長】
・直結式小型防毒マスク用吸収缶。長時間タイプ
・R-5/R-5X/RR-7/DD-3/R-6/R-6X/1761G/1551G/1621G/1561G型に対応
・マイティミクロン1型用-02を取付け防じん機能付き吸収缶に使用可能(フィルター押え1型用が必要)
・R-6型/1561G型にはフィルタは取付け不可
・性能と用途で選べる豊富なバリエーション。国家検定合格第TN36号
【用途】
・薫蒸作業などに便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンモニア用吸収缶 KGC-1型Lの型番KGC-1LHのページです。 型番KGC-1LHに関する仕様情報を記載しております。
アンモニア用吸収缶 KGC-1型Lのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどんなガスにも対応できますか?
A
対応できません。吸収缶は、ガスの種類で使用できる吸収缶が違います。
Q開封前の吸収缶の保管期限を教えてください。
A
2年間になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンモニア用吸収缶 KGC-1型L
ハロゲンガス用吸収缶 KGC-1型L
亜硫酸ガス用吸収缶 KGC-1型L
吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 有機ガス用
吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 酸性ガス用
硫化水素用吸収缶 KGC-1型L
メーカー興研興研興研興研興研興研
通常価格441376341297297441
通常出荷日9日目21日目21日目9日目9日目9日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ
商品用途防毒防毒防毒防毒防毒防毒
詳細タイプアンモニア用ハロゲンガス用亜硫酸ガス用有機ガス用酸性ガス用硫化水素用
適応吸収缶(分)14025070260430300
捕集効率(%)808080808080
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング