17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸収缶 サカヰ式KGC-1型S 有機ガス用 KGC-1SC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

吸収缶 サカヰ式KGC-1型S 有機ガス用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KGC-1SC

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

軽量薄型で性能と用途で選べる豊富なバリエーションな防毒マスク用吸収缶。
【特長】
・直結式小型防毒マスク用吸収缶。長時間用モデルで対応ガスの種類も豊富
・R-5/R-5X/RR-7/DD-3/1551G/1621G型に対応
・マイティミクロン1型用-02を取付け、防じん機能付き吸収缶に使用可能(フィルター押え1型用が必要)
(RR-7/DD-3型は、フィットテスターR型を使用してください)
・軽量で呼吸が楽なプラスチック吸収缶。国家検定合格第TN38号
【用途】
・主に塗装作業、金属部品の脱脂などに最適

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
防毒
詳細タイプ
有機ガス用
適応吸収缶(分)
85
捕集効率(%)
80/95
試験ガス
シクロヘキサン
試験ガス(濃度)(ppm)
5
試験濃度(%(ppm))
0.03(300)
使用可能マスク
R-5/R-5X/R-8A/RR-7/DD-3
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト