17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

直結式小型防毒マスク サカヰ式 RR-7-05型

通常単価(税別)
2,978
税込単価
3,276
通常出荷日:6日目

DD-3型の伝声器のないタイプの直結型小型防毒マスク。【特長】・対応ガスの種類が豊富な吸収缶の取り付け...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    防毒
  • 詳細タイプ
    ダブルタイプ
  • 国家検定合格
    TN297
  • 仕様
    アンダーチン、シリコーン、Sサイズ有
  • 質量 (g)
    154
  • しめひも
    タイプXRB
  • フィットテスター
    フィットテスターR型(2個必要)
  • 対応吸収缶(別売)
    KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型(各2個)
  • 内容量
    1個

型番:

RR-7-05
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

有毒ガスと防毒マスク

化学薬品の種類は何万種類もあり、その多くは高濃度のガスを吸入することによる急性中毒や、低濃度のガスを長期にわたり吸入することで健康障害を受ける可能性がある。また、わずかな量でも著しく有害なものや、気付かないうちに除々に体をむしばむものなどその害も様々。
有毒ガスを防ぐための防毒マスクは、ガスの濃度や種類に応じた吸収缶を使用しないと全く効果がない。また除毒方法もそれぞれの吸収缶によって異なる。

防毒マスクを使用する際の濃度上限

防毒マスクは、作業環境中の酸素濃度が18%以上で、常温、常湿、常圧の環境であり、発生する有毒ガスの濃度が以下の範囲である場合に使用を限る。

防毒マスクの選択方法(国家検定規格による)

選択方法図

選択方法図

  • 目に刺激がある場合は、全面形を使用すること。
  • 粉じんが有毒ガス、蒸気と混在している環境では、粉じん等を捕集するフィルタを有する吸収缶を選択。
  • 国家検定規格では上記のように吸収缶の種類によって定められているほか、JIS 規格(JIS T 8150 呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法)や日本呼吸用保護具工業会の指針では面体の種類によって基準が設けられている。

防毒マスク用吸収缶の種類

適応ガスハロゲン
ガス
酸性ガス有機ガスアンモニア亜硫酸
ガス
シアン化
水素
(青酸ガス)
硫化水素エチレン
オキシド
ホルム
アルデヒド
記号ABCHSJK--
試験ガス塩素塩化水素シクロ
ヘキサン
アンモニア亜硫酸
ガス
シアン化
水素
硫化水素エチレン
オキシド
ホルム
アルデヒド
シクロヘキサン
試験濃度直結式0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
1.0%
(10000ppm)
0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
--
直結式小型0.02%
(200ppm)
0.03%
(300ppm)
0.03%
(300ppm)
0.1%
(1000ppm)
0.03%
(300ppm)
0.02%
(200ppm)
0.003%
(30ppm)
0.002%
(20ppm)
0.03%
(300ppm)
最大許容透過
限度(濃度)
1ppm5ppm5ppm50ppm5ppm5ppm10ppm1ppm0.1ppm
5ppm

高性能防毒マスク

防毒マスクはマスクや吸収缶を正しく選択することに加えマスクを顔にしっかり密着させて装着することが重要。マスクが顔に密着せず、接顔部にすき間があれば、そこから有毒ガスが漏れ込むおそれがあり、それではマスクを装着する意味がない。
興研のマスクには顔にしっかり密着させるための様々な技術が取り入れられている。

顔へのフィットを向上させる面体技術

シリコーン面体 シリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着可能。物性としても安定。 フリーポジションアンダーチン 密着性を追求した特殊な接顔形状。漏れ込みが起こりやすい鼻の付け根に合わせてからアゴ部を装着することにより、1つの面体でいろいろな大きさの顔にもよくフィットする。

シリコーン面体
シリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着可能。物性としても安定。
フリーポジションアンダーチン
密着性を追求した特殊な接顔形状。漏れ込みが起こりやすい鼻の付け根に合わせてからアゴ部を装着することにより、1つの面体でいろいろな大きさの顔にもよくフィットする。

HAWCリップ 装着時にしっかりと顔面に吸い付くような「吸盤効果」が得られる設計で、高い密着性を実現。

HAWCリップ
装着時にしっかりと顔面に吸い付くような「吸盤効果」が得られる設計で、高い密着性を実現。

しめひも 頭の形状に合わせた3次元立体形状ポリバンドのしめひも採用。すっぽりと頭に納まり、フィット感、密着性を向上。

しめひも
頭の形状に合わせた3次元立体形状ポリバンドのしめひも採用。すっぽりと頭に納まり、フィット感、密着性を向上。

フィットチェッカー内蔵 フィットチェッカーが内蔵されているマスクは、いつでも密着性の確認が可能。

フィットチェッカー内蔵
フィットチェッカーが内蔵されているマスクは、いつでも密着性の確認が可能。

気密性にこだわった構造

ボンネット二重構造

ボンネット二重構造

  • ボンネット二重構造により、ボンネット内に格納した排気弁は、風などの外的要因に影響を受けない。そしてボンネット内に滞留した呼気が、バリアーのように常時外気に干渉し、排気弁を守り排気弁の優れた作動気密性を実用状態において高める。
  • ボンネット面体は、従来アゴ部にあった排気弁を、マスク上部に取付ける設計で、下方視野に優れ作業性もアップ。

RR-7-05の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
防毒
詳細タイプ
ダブルタイプ
国家検定合格
TN297
仕様
アンダーチン、シリコーン、Sサイズ有
質量(g)
154
しめひも
タイプXRB
フィットテスター
フィットテスターR型(2個必要)
対応吸収缶(別売)
KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型(各2個)
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
RR-7-05

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,978
( 3,276 )
6日目

詳細情報

基本情報

DD-3型の伝声器のないタイプの直結型小型防毒マスク。
【特長】
・対応ガスの種類が豊富な吸収缶の取り付けが可能
・ダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍
・独特のカーブにより接顔の密着性を高める
・肌に優しいソトな装着感。シリコーン面体使用のマスク
【用途】
・有機ガス、ハロゲンガス、酸性ガス、アンモニア、亜硫酸ガス、硫化水素などが発生する作業に最適
・塗装作業、酸による洗浄作業、下水道内でのメンテナンス作業などに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直結式小型防毒マスク サカヰ式 RR-7-05型の型番RR-7-05のページです。 型番RR-7-05に関する仕様情報を記載しております。
直結式小型防毒マスク サカヰ式 RR-7-05型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
防塵用として使っています
4
満足度:4.0
粉塵などが舞うような環境での作業時で着用しています。以前から利用しているマスクであるため選定し購入しました。特に問題なく...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどんなガスにも対応できますか?
A
対応できません。吸収缶は、ガスの種類で使用できる吸収缶が違います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直結式小型防毒マスク サカヰ式 RR-7-05型
直結式小型防毒マスク サカヰ式 GW-7-03型
直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-6-02型
防塵機能付き直結式小型防毒マスク サカヰ式1721HG-02型
全面型防毒マスク 1761G型
直結式小型防毒マスク サカヰ式 DD-3-03型
メーカー興研興研興研興研興研興研
通常価格2,9782,0892,09021,96423,9453,875
通常出荷日6日目6日目9日目6日目6日目5日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途防毒防毒防毒防毒防毒防毒
詳細タイプダブルタイプ軽量ダブルタイプ長時間タイプ安全性高いタイプダブルタイプ-
国家検定合格TN297TN230TN325TN175、TM226TN363TN298
仕様アンダーチン、シリコーン、Sサイズ有アンダーチン、シリコーン、Sサイズ有アンダーチン、シリコーン伝声器、ホークリッブ、表面硬化伝声器、ホークリッブ、表面硬化アンダーチン、シリコーン、伝声器
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト