ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

直結式小型防毒マスク サカヰ式 7191DKG-02型

通常単価(税別)
4,186
税込単価
4,605
通常出荷日:6日目

ダイオキシンレベル2の作業で多く使用されている防毒マスク。【特長】・防じん機能を有する・マスクを装着し...

詳細を確認

型番:

7191DKG-02
解除
  • この商品は25個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7191DKG-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
防毒
詳細タイプ
有機ガス+粉じん
国家検定合格
TN179
仕様
アンダーチン、シリコーン、Sサイズ有、伝声器
質量(g)
165以下
しめひも
タイプXDB
国家検定規格
L3
対応吸収缶(別売)
RDG-5型、KGC-15型、RDG-7型(各2個)
-
-

商品情報

マスクを装着したまま会話ができる「サカヰ式 7191DKG型」

防じん機能(区分L3)を有する防毒マスク。
高性能フィルタ内臓(区分L3)の有機ガス用吸収缶のRDG-5が取付可能(2個必要)。RDG-5取付でダイオキシンレベル2作業などで多く使用されている。

顔へのフィットを向上させる技術

シリコーン面体

防毒マスクは「マスクや吸収缶を正しく選択すること」に加え、「マスクを顔にしっかり密着させて装着すること」が重要。マスクが顔に密着せず、接顔部にすき間があれば、そこから有毒ガスが漏れ込むおそれがある。興研のマスクには顔にしっかり密着させるための技術が取り入れられている。

シリコーン面体

シリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材。
表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できる。

防毒マスクについて

有毒ガスと防毒マスク

化学薬品の種類は何万種類もあり、その多くは高濃度のガスを吸入することによる急性中毒や、低濃度のガスを長期にわたり吸入することで健康障害を受ける可能性がある。
また、わずかな量でも著しく有害なものや、気付かないうちに除々に体をむしばむものなどその害もさまざま。
有毒ガスを防ぐための防毒マスクは、ガスの濃度や種類に応じた吸収缶を使用しないと全く効果がなくなってしまう。
また除毒方法もそれぞれの吸収缶によって異なる。

防毒マスクを使用する際の濃度上限・注意事項

防毒マスクを使用する際には作業環境中の「酸素濃度が18%以上」で、「常温」、「常湿」、「常圧」の環境であること、発生する有毒ガスの濃度が以下の範囲である場合に限ります。

防毒マスクを使用する際の濃度上限・注意事項

上限については、国家検定規格では上記のように吸収缶の種類によって定められているほか、JIS 規格(JIS T 8150 呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法)や日本呼吸用保護具工業会の指針では面体の種類によって基準が設けられています。

型番リスト

表示件数
型番
7191DKG-02
最小発注数量
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,186
( 4,605 )
6日目

詳細情報

基本情報

ダイオキシンレベル2の作業で多く使用されている防毒マスク。
【特長】
・防じん機能を有する
・マスクを装着したまま会話や指示が行える伝声器付き
・密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体
・高性能フィルタ内蔵(区分L3)の有機ガス用吸収缶のRDG-5が取付可能(2個必要)
・独特のカーブにより接顔の密着性を高める
・肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスク
・顔が小さい方用のSサイズもあります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直結式小型防毒マスク サカヰ式 7191DKG-02型の型番7191DKG-02のページです。 型番7191DKG-02に関する仕様情報を記載しております。
直結式小型防毒マスク サカヰ式 7191DKG-02型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QRDG-5は低濃度の有機ガス(トルエン)作業で使用できますか?
A
使用できます。ただ、価格の高い商品になりますので他の防毒マスクの使用をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直結式小型防毒マスク サカヰ式 7191DKG-02型
直結式小型防毒マスク サカヰ式 7121RG-02型 防塵兼用
直結式小型防毒マスク サカヰ式 G-7-06型
取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型
取替え式防じんマスク サカヰ式1005R-08型
取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型
メーカー興研興研興研興研興研興研
通常価格4,1862,5071,9501,9801,9501,950
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目8日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途防毒防毒防毒取替式防じん取替式防じん取替式防じん
詳細タイプ有機ガス+粉じん防塵機能付シングルタイプ頭掛頭掛頭掛
国家検定合格TN179TN237TM538TM570TM540TM541
仕様アンダーチン、シリコーン、Sサイズ有、伝声器アンダーチン、シリコーン、Sサイズ有フィットチェッカー、アンダーチン、シリコーン、Sサイズ有フィットチェッカー、アンダーチン付、シリコーン面体フィットチェッカー、アンダーチン付、シリコーン面体、Sサイズ有フィットチェッカー、アンダーチン付、シリコーン面体、Sサイズ有
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング