17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防塵機能付き直結式小型防毒マスク サカヰ式1721HG-02型

通常単価(税別)
21,964
税込単価
24,160
通常出荷日:6日目

防じん機能を有する防毒マスク。【特長】・高気密・広視界のハイスコープV型面体・高性能フィルタ内蔵(区分...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    防毒
  • 詳細タイプ
    安全性高いタイプ
  • 国家検定合格
    TN175、TM226
  • 仕様
    伝声器、ホークリッブ、表面硬化
  • 質量 (g)
    530以下
  • しめひも
    ゴムハーネスHV型用
  • 国家検定規格
    L3
  • 対応吸収缶(別売)
    RDG-5型、KGC-15型、RDG-7型(各2個必要)
  • 内容量
    1個

型番:

1721HG-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

全面形面体でさらに安全性の高い防毒マスク 1721HG-02

高気密・広視界のHAWCリップ面体を採用しており、高性能フィルタ内蔵(区分L3)の有機ガス用吸収缶のRDG-5が取付可能。(2個必要)
RDG-5取付でダイオキシンレベル2作業などで使用されている商品。

注意・禁止事項

有害物質などのない、安全な場所で行ってください。

1.面体の首掛けひもを首にかけてください。

1.面体の首掛けひもを首にかけてください。

2.しめひもを全部緩めてください。尾錠を起こしながらしめひもを引っ張ると緩みます。

2.しめひもを全部緩めてください。尾錠を起こしながらしめひもを引っ張ると緩みます。

3.緩めたしめひもをアイピース側に裏返してください。

3.緩めたしめひもをアイピース側に裏返してください。

4.前髪を持ち上げ、面体をあごの部分より合わせて顔にあててください。※髪の毛が面体と顔の間にはさまらないように注意してください。

4.前髪を持ち上げ、面体をあごの部分より合わせて顔にあててください。
※髪の毛が面体と顔の間にはさまらないように注意してください。

5.しめひもを後頭部に戻してください。

5.しめひもを後頭部に戻してください。

6.しめひもの先端を下から順番に左右均等に締め付けてください。

6.しめひもの先端を下から順番に左右均等に締め付けてください。

7.装着が完了したら、必ずフィットテストを行ってください。
8.はずす場合は、しめひもの尾錠を起こし、しめひもを緩めてはずしてください。

1721HG-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
防毒
詳細タイプ
安全性高いタイプ
国家検定合格
TN175、TM226
仕様
伝声器、ホークリッブ、表面硬化
質量(g)
530以下
しめひも
ゴムハーネスHV型用
国家検定規格
L3
対応吸収缶(別売)
RDG-5型、KGC-15型、RDG-7型(各2個必要)
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
1721HG-02

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,964
( 24,160 )
6日目

詳細情報

基本情報

防じん機能を有する防毒マスク。
【特長】
・高気密・広視界のハイスコープV型面体
・高性能フィルタ内蔵(区分L3)の有機ガス用吸収缶のRDG-5が取付可能(2個必要)
・吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用の全面形マスク
・マスクをしたまま会話や指示が可能。伝声器付マスク
・目ガラス表面を硬化処理し、キズがつきにくい
【用途】
・ダイオキシンレベル2作業などで使用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵機能付き直結式小型防毒マスク サカヰ式1721HG-02型の型番1721HG-02のページです。 型番1721HG-02に関する仕様情報を記載しております。
防塵機能付き直結式小型防毒マスク サカヰ式1721HG-02型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QRDG-5は溶接作業でも使用できますか?
A
高性能フィルターが内蔵されており、使用できます。
ただ、価格の高い商品になりますので、他の防じんマスクの使用をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵機能付き直結式小型防毒マスク サカヰ式1721HG-02型
直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-6-02型
直結式小型防毒マスク サカヰ式 GW-7-03型
直結式小型防毒マスク サカヰ式 RR-7-05型
全面型防毒マスク 1761G型
直結式小型防毒マスク サカヰ式 DD-3-03型
メーカー興研興研興研興研興研興研
通常価格21,9642,0902,0892,97823,9453,875
通常出荷日6日目9日目6日目6日目6日目5日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途防毒防毒防毒防毒防毒防毒
詳細タイプ安全性高いタイプ長時間タイプ軽量ダブルタイプダブルタイプダブルタイプ-
国家検定合格TN175、TM226TN325TN230TN297TN363TN298
仕様伝声器、ホークリッブ、表面硬化アンダーチン、シリコーンアンダーチン、シリコーン、Sサイズ有アンダーチン、シリコーン、Sサイズ有伝声器、ホークリッブ、表面硬化アンダーチン、シリコーン、伝声器
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト