17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て防じんマスク ハイラック355型 DDR355
  • 使い捨て防じんマスク ハイラック355型
  • 使い捨て防じんマスク ハイラック355型
  • 接顔面

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

使い捨て防じんマスク ハイラック355型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DDR355

2020年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

使い捨て式防じんマスクでも漏れ込ませないFFリップ。
【特長】
・ハンドグリップにより、マスクを装着したまましめひもの調節が可能
・ウレタン製のしめひも使用で吸水性に優れ、肌触りが良いためゴムアレルギーによって起きる肌荒れを防ぐ
・FFリップにより密着性が向上し顔にぴったりフィット
・休憩時や持ち運び時など、一時的に折りたたむことができる
・排気弁から呼気が排気されるため呼吸がラク
【用途】
・粉じんの舞う中での作業や健康に害が及ぶ恐れのある作業の際に使用可能

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
規格
DS2
粒子捕集効率(%)
95.0以上(平均97.9)
吸気抵抗(Pa)
50以下(平均37)
排気抵抗(Pa)
36以下(平均21)
仕様
立体、形状復元、排気弁
使用限度(時間)
15
質量(g)
14.1
内容量
1箱(10枚)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト