17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取替式防じんマスク サカヰ式 6061G-02型 6061G-02
  • 取替式防じんマスク サカヰ式 6061G-02型
  • 接顔面

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

取替式防じんマスク サカヰ式 6061G-02型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6061G-02

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

粉じんと同時に低濃度の一酸化炭素(許容濃度50ppm以下)を除去する取替式防じんマスク。
【特長】
・極低濃度のCO対策に。
・高い捕集効率と低い吸気抵抗を実現した驚異の静電フィルタのマイティミクロンフィルターシリーズ。
・独特のカーブにより接顔の密着性を高めるフリーポジションアンダーチン面体。
・肌に優しいソフトな装着感のシリコーン面体。
※防毒マスクではありません。
・ずい道、炉前作業等で発生する極低濃度の一酸化炭素を粉じんと同時に除去可能。
【用途】
・極低濃度のCO対策に最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
取替式防じん
規格
RL1
粒子捕集効率(%)
80.0以上(平均95.9)
吸気抵抗(Pa)
70以下(平均57)
排気抵抗(Pa)
47以下(平均32)
国家検定合格
TM319
仕様
アンダーチン、シリコーン、ミクロン
質量(g)
286
しめひも
タイプRB
使用フィルタ
ろ過材セット6061G用
フィットテスター
フィットテスター60型

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト